Menu Ricerca

Pistoncini di posizionamento a molla - Con/senza elemento di blocco

Disponibile

I pistoncini a molla filettati senza arresto in posizione retratta possono essere regolati rapidamente su piattaforme, portapezzi e banchi di lavoro diversi. Sono utilizzati per il posizionamento, l'indicizzazione e il fissaggio in applicazioni quali attrezzature da palestra, ausili medici, attrezzature per la ristorazione, nastri trasportatori, ecc.

Codice Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
109 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Forza elastica fine Dimensione filettatura corpo Lunghezza bullone Tipo di bloccaggio della maniglia Diametro testa Forza elastica inizio Acquista
7,6078 € - 7,6078 € 316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
Senza elemento di blocco
16.0 mm
5.00 N
6,5772 € - 8,2353 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Senza elemento di blocco
16.0 mm
5.00 N
8,4793 € - 10,5844 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Senza elemento di blocco
33.0 mm
11.00 N
7,5858 € - 9,092 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Senza elemento di blocco
25.0 mm
6.00 N
7,2381 € - 8,4979 € 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Senza elemento di blocco
16.0 mm
5.00 N
5,4691 € - 6,8224 € 936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Senza elemento di blocco
12.0 mm
3.00 N
6,9853 € - 8,3851 € 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Senza elemento di blocco
21.0 mm
5.00 N
10196526 9,0082 € - 10,5844 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Senza elemento di blocco
21.0 mm
5.00 N
12,7474 € - 12,7474 € Richiedi il lead time qui
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Con elemento di blocco
33.0 mm
11 N
  • di 6
Pistoncino di indicizzazione 16.0 mm M8 x 1.0 PA Nero

10196281

Fascia di prezzo
7,6078 € - 7,6078 €

Livelli di giacenza
316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.0
  • Lunghezza bullone
    16.0 mm
  • Forza elastica fine
    24.00 N
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 16.0 mm M8 x 1.0 PA Nero

10196472

Fascia di prezzo
8,2353 € - 6,5772 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.0
  • Lunghezza bullone
    16.0 mm
  • Forza elastica fine
    24.00 N
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    39.5 mm
Pistoncino di indicizzazione 33.0 mm M16 PA Nero

10195963

Fascia di prezzo
10,5844 € - 8,4793 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Lunghezza bullone
    10.0 mm
  • Forza elastica fine
    35.00 N
  • Diametro testa
    33.0 mm
  • Altezza manopola
    25.5 mm
Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm M10 x 1.0 PA Nero

10196113

Fascia di prezzo
9,092 € - 7,5858 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.0
  • Lunghezza bullone
    6.0 mm
  • Forza elastica fine
    16.00 N
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza manopola
    20.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 16.0 mm M8 PA Nero

10196496

Fascia di prezzo
8,4979 € - 7,2381 €

Livelli di giacenza
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza bullone
    16.0 mm
  • Forza elastica fine
    24.00 N
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 12.0 mm M6 PA Nero

10196236

Fascia di prezzo
6,8224 € - 5,4691 €

Livelli di giacenza
936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza bullone
    12.0 mm
  • Forza elastica fine
    12.00 N
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 21.0 mm M12 x 1.5 PA Nero

10196304

Fascia di prezzo
8,3851 € - 6,9853 €

Livelli di giacenza
61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
  • Lunghezza bullone
    20.0 mm
  • Forza elastica fine
    21.00 N
  • Diametro testa
    21.0 mm
  • Lunghezza totale
    52.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 21.0 mm M12 x 1.5 PA Nero

10196526

Fascia di prezzo
10,5844 € - 9,0082 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
  • Lunghezza bullone
    20.0 mm
  • Forza elastica fine
    21.00 N
  • Diametro testa
    21.0 mm
  • Lunghezza totale
    52.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 33.0 mm M16 PA Nero

10624869

Fascia di prezzo
12,7474 € - 12,7474 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Lunghezza bullone
    10.0 mm
  • Forza elastica fine
    35.0 N
  • Diametro testa
    33.0 mm
  • Altezza manopola
    25.5 mm