Menu Ricerca

Pistoni a gas - Forza fissa

Disponibile

I pistoni a gas a forza fissa sono adatti per l'uso in applicazioni come pannelli di accesso, coperchi per cofani e coperture per portelli. I pistoni a gas sono auto-alimentati per cui non richiedono alcuna alimentazione esterna.

Codice Serie: SR6482

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
97 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro tubo Forza massima Lunghezza tubo Acquista
23,1548 € - 30,882 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
250.0 N
90.0 mm
40,2191 € - 88,5169 € 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
250.0 N
180.0 mm
49,8781 € - 109,815 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
650.0 N
295.0 mm
41,252 € - 90,7988 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
300.0 N
230.0 mm
78,882 € - 156,2709 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
2000.0 N
555.0 mm
71,3686 € - 71,3686 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
750.0 N
155.0 mm
71,3686 € - 71,3686 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
1250.0 N
155.0 mm
68,2302 € - 135,17 € Richiedi il lead time qui
23.0 mm
1200.0 N
345.0 mm
66,0838 € - 130,916 € Richiedi il lead time qui
23.0 mm
650.0 N
295.0 mm
43,9217 € - 96,6586 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
450.0 N
145.0 mm
23,1548 € - 61,1899 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
100.0 N
90.0 mm
46,5108 € - 51,6891 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
450.0 N
195.0 mm
43,9217 € - 96,6586 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
650.0 N
145.0 mm
44,4867 € - 49,4397 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
550.0 N
195.0 mm
47,9597 € - 105,5892 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
450.0 N
245.0 mm
53,7417 € - 118,2667 € Richiedi il lead time qui
23.0 mm
1200.0 N
145.0 mm
41,252 € - 90,7988 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
400.0 N
230.0 mm
46,5108 € - 102,4057 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
150.0 N
195.0 mm
66,0838 € - 130,916 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
800.0 N
295.0 mm
63,9642 € - 126,7183 € Richiedi il lead time qui
23.0 mm
300.0 N
245.0 mm
  • di 5
Pistone a gas 60.0 mm 6.0 mm 250.0 N Acciaio

10304884

Fascia di prezzo
30,882 € - 23,1548 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Diametro tubo
    15.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    60.0 mm
  • Lunghezza tubo
    90.0 mm
  • Forza massima
    250.0 N
Pistone a gas 150.0 mm 6.0 mm 250.0 N Acciaio

10304969

Fascia di prezzo
88,5169 € - 40,2191 €

Livelli di giacenza
92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Diametro tubo
    15.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    150.0 mm
  • Lunghezza tubo
    180.0 mm
  • Forza massima
    250.0 N
Pistone a gas 250.0 mm 8.0 mm 650.0 N Acciaio

10305331

Fascia di prezzo
109,815 € - 49,8781 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Diametro tubo
    18.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    250.0 mm
  • Lunghezza tubo
    295.0 mm
  • Forza massima
    650.0 N
Pistone a gas 200.0 mm 6.0 mm 300.0 N Acciaio

10304990

Fascia di prezzo
90,7988 € - 41,252 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Diametro tubo
    15.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Lunghezza tubo
    230.0 mm
  • Forza massima
    300.0 N
Pistone a gas 200.0 mm 14.0 mm 2000.0 N Acciaio

10305690

Fascia di prezzo
156,2709 € - 78,882 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro asta
    14.0 mm
  • Diametro tubo
    28.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Lunghezza tubo
    555.0 mm
  • Forza massima
    2000.0 N
Pistone a gas 100.0 mm 14.0 mm 750.0 N Acciaio

10630310

Fascia di prezzo
71,3686 € - 71,3686 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro asta
    14.0 mm
  • Diametro tubo
    28.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Lunghezza tubo
    155.0 mm
  • Forza massima
    750.0 N
Pistone a gas 100.0 mm 14.0 mm 1250.0 N Acciaio

10634967

Fascia di prezzo
71,3686 € - 71,3686 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro asta
    14.0 mm
  • Diametro tubo
    28.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Lunghezza tubo
    155.0 mm
  • Forza massima
    1250.0 N
Pistone a gas 300.0 mm 10.0 mm 1200.0 N Acciaio

10305621

Fascia di prezzo
135,17 € - 68,2302 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Diametro tubo
    23.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    300.0 mm
  • Lunghezza tubo
    345.0 mm
  • Forza massima
    1200.0 N
Pistone a gas 250.0 mm 10.0 mm 650.0 N Acciaio

10305539

Fascia di prezzo
130,916 € - 66,0838 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Diametro tubo
    23.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    250.0 mm
  • Lunghezza tubo
    295.0 mm
  • Forza massima
    650.0 N
Pistone a gas 100.0 mm 8.0 mm 450.0 N Acciaio

10305058

Fascia di prezzo
96,6586 € - 43,9217 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Diametro tubo
    18.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Lunghezza tubo
    145.0 mm
  • Forza massima
    450.0 N
Pistone a gas 60.0 mm 6.0 mm 100.0 N Acciaio

10304860

Fascia di prezzo
61,1899 € - 23,1548 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Diametro tubo
    15.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    60.0 mm
  • Lunghezza tubo
    90.0 mm
  • Forza massima
    100.0 N
Pistone a gas 150.0 mm 8.0 mm 450.0 N Acciaio

10305133

Fascia di prezzo
51,6891 € - 46,5108 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Diametro tubo
    18.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    150.0 mm
  • Lunghezza tubo
    195.0 mm
  • Forza massima
    450.0 N
Pistone a gas 100.0 mm 8.0 mm 650.0 N Acciaio

10305072

Fascia di prezzo
96,6586 € - 43,9217 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Diametro tubo
    18.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Lunghezza tubo
    145.0 mm
  • Forza massima
    650.0 N
Pistone a gas 150.0 mm 8.0 mm 550.0 N Acciaio

10637982

Fascia di prezzo
49,4397 € - 44,4867 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Diametro tubo
    18.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    150.0 mm
  • Lunghezza tubo
    195.0 mm
  • Forza massima
    550.0 N
Pistone a gas 200.0 mm 8.0 mm 450.0 N Acciaio

10305225

Fascia di prezzo
105,5892 € - 47,9597 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Diametro tubo
    18.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Lunghezza tubo
    245.0 mm
  • Forza massima
    450.0 N
Pistone a gas 100.0 mm 10.0 mm 1200.0 N Acciaio

10305393

Fascia di prezzo
118,2667 € - 53,7417 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Diametro tubo
    23.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Lunghezza tubo
    145.0 mm
  • Forza massima
    1200.0 N
Pistone a gas 200.0 mm 6.0 mm 400.0 N Acciaio

10305003

Fascia di prezzo
90,7988 € - 41,252 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Diametro tubo
    15.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Lunghezza tubo
    230.0 mm
  • Forza massima
    400.0 N
Pistone a gas 150.0 mm 8.0 mm 150.0 N Acciaio

10305089

Fascia di prezzo
102,4057 € - 46,5108 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Diametro tubo
    18.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    150.0 mm
  • Lunghezza tubo
    195.0 mm
  • Forza massima
    150.0 N
Pistone a gas 250.0 mm 10.0 mm 800.0 N Acciaio

10305546

Fascia di prezzo
130,916 € - 66,0838 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Diametro tubo
    23.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    250.0 mm
  • Lunghezza tubo
    295.0 mm
  • Forza massima
    800.0 N
Pistone a gas 200.0 mm 10.0 mm 300.0 N Acciaio

10305461

Fascia di prezzo
126,7183 € - 63,9642 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Diametro tubo
    23.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Lunghezza tubo
    245.0 mm
  • Forza massima
    300.0 N