I pistoni a gas a forza fissa sono adatti per l'uso in applicazioni come pannelli di accesso, coperchi per cofani e coperture per portelli. I pistoni a gas sono auto-alimentati per cui non richiedono alcuna alimentazione esterna.
Codice Serie: SR6482
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro tubo | Forza massima | Lunghezza tubo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
63,9642 € - 126,7183 € | Richiedi il lead time qui |
0.906 in
23.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
43,9217 € - 96,6586 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
450.0 N
450.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
46,5108 € - 51,6891 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
450.0 N
450.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
40,2191 € - 44,6864 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
47,9597 € - 105,5892 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
43,9217 € - 96,6586 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
40,2191 € - 88,5169 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
23,1548 € - 61,1899 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
41,252 € - 45,8267 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
66,0838 € - 130,916 € | Richiedi il lead time qui |
0.906 in
23.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
43,9217 € - 96,6586 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
46,5108 € - 51,6891 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
46,5108 € - 102,4057 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
66,0838 € - 130,916 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
68,2302 € - 135,17 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
750.0 N
750.0 N
|
13.583 in
345.0 mm
|
||
46,5108 € - 102,4057 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
47,9597 € - 53,299 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
23,6109 € - 62,3168 € | 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
47,9597 € - 105,5892 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
49,8781 € - 109,815 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
500.0 N
500.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare