I pistoni a gas a forza fissa sono adatti per l'uso in applicazioni come pannelli di accesso, coperchi per cofani e coperture per portelli. I pistoni a gas sono auto-alimentati per cui non richiedono alcuna alimentazione esterna.
Codice Serie: SR6482
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro tubo | Forza massima | Lunghezza tubo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
43,9217 € - 96,6586 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
49,8781 € - 109,815 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
550.0 N
550.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
46,5108 € - 102,4057 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
41,252 € - 90,7988 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
53,7417 € - 118,2667 € | Richiedi il lead time qui |
0.906 in
23.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
71,3686 € - 71,3686 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
6.102 in
155.0 mm
|
||
78,882 € - 156,2709 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
500.0 N
500.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
78,882 € - 156,2709 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
78,882 € - 156,2709 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
750.0 N
750.0 N
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
74,6159 € - 147,8193 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
500.0 N
500.0 N
|
6.102 in
155.0 mm
|
||
75,4491 € - 75,4491 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
1250.0 N
1250.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
78,882 € - 156,2709 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
1750.0 N
1750.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
71,3686 € - 71,3686 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
750.0 N
750.0 N
|
6.102 in
155.0 mm
|
||
78,882 € - 156,2709 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
1500.0 N
1500.0 N
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
78,882 € - 156,2709 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
750.0 N
750.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
49,8781 € - 109,815 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
78,882 € - 156,2709 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
1250.0 N
1250.0 N
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare