Menu Ricerca

Pomelli a sfera

Disponibile

I pomelli sono disponibili in una vasta gamma di diametri e inserti stampati. Sono utilizzabili in applicazioni come tosaerba, attrezzature per ginnastica, macchinari, valvole, rubinetti, leve e molto altro. I pomelli rappresentano una buona opzioni estetica ed ergonomica per attività di controllo, blocco e movimento.

Codice Serie: SR1535 ,SRN0000

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
164 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Dimensioni filettatura Finitura Materiale manopola Metodo di montaggio Acquista
0,1029 € - 0,2061 € 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
LDPE
0,8058 € - 1,618 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
LDPE
1,3211 € - 2,3572 € 816 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Lucido
Fenolico
Threaded
1,0509 € - 4,079 € 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Brillante
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
Threaded
2,4617 € - 2,4617 € 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M14
Brillante
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
Threaded
24,8516 € - 24,8516 € 566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Cromato
Acciaio inossidabile
Threaded
65,5551 € - 129,8834 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Cromato
Acciaio inossidabile
Threaded
12,1561 € - 15,1733 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Lucido
Alluminio
Threaded
40,4026 € - 84,2583 € Richiedi il lead time qui
M10
Lucido
Alluminio
Threaded
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
Cromato
Acciaio inossidabile
Push Fit
Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Lucido
Alluminio
Push Fit
42,3153 € - 88,2133 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
Lucido
Alluminio
Push Fit
0,0739 € - 0,1478 € 9300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Senza finitura
LDPE
A spingere
0,354 € - 0,6692 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
LDPE
0,7095 € - 1,3443 € 2625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
LDPE
1,8022 € - 3,2482 € 5860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Lucido
Fenolico
Threaded
0,0783 € - 0,1478 € 3052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
LDPE
0,3257 € - 0,6156 € 1050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Senza finitura
LDPE
A spingere
1,7924 € - 3,7642 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
Senza finitura
LDPE
A spingere
1,8022 € - 3,2482 € 890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Lucido
Fenolico
Threaded
  • di 9
Pomello a sfera 15.0 mm (DIA) Nero

10099155

Fascia di prezzo
0,2061 € - 0,1029 €

Livelli di giacenza
4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    15.0 mm
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 30.0 mm (DIA) Nero

10101940

Fascia di prezzo
1,618 € - 0,8058 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 25.0 mm M10 Fenolico Nero

10252253

Fascia di prezzo
2,3572 € - 1,3211 €

Livelli di giacenza
816 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza manopola
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale manopola
    Fenolico
  • Codice doganale
    3926909790
Pomello a sfera 20.0 mm M5 Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro Nero

10333334

Fascia di prezzo
4,079 € - 1,0509 €

Livelli di giacenza
120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza manopola
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Finitura
    Brillante
  • Materiale manopola
    Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
  • Codice doganale
    3926909790
Pomello a sfera 50.0 mm M14 Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro Nero

10333419

Fascia di prezzo
2,4617 € - 2,4617 €

Livelli di giacenza
1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza manopola
    46.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14
  • Finitura
    Brillante
  • Materiale manopola
    Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
  • Codice doganale
    3926909790
Pomello a sfera 25.0 mm M6 Acciaio inossidabile Naturale

10285169

Fascia di prezzo
24,8516 € - 24,8516 €

Livelli di giacenza
566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7326909890
Pomello a sfera 38.0 mm M10 Acciaio inossidabile Naturale

10285237

Fascia di prezzo
129,8834 € - 65,5551 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7318190090
Pomello a sfera 20.0 mm M6 Alluminio Naturale

10285305

Fascia di prezzo
15,1733 € - 12,1561 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale manopola
    Alluminio
  • Codice doganale
    7616999099
Pomello a sfera 38.0 mm M10 Alluminio Naturale

10285398

Fascia di prezzo
84,2583 € - 40,4026 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale manopola
    Alluminio
  • Codice doganale
    8301300000
Pomello a sfera 25.0 mm 8.0 mm Acciaio inossidabile Naturale

10445556


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    8.0 mm
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7326909890
Pomello a sfera 16.0 mm 5.0 mm Alluminio Naturale

10436097


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    5.0 mm
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale manopola
    Alluminio
  • Codice doganale
    7616999099
Pomello a sfera 38.0 mm 10.0 mm Alluminio Naturale

10396469

Fascia di prezzo
88,2133 € - 42,3153 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    10.0 mm
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale manopola
    Alluminio
  • Codice doganale
    7616999099
Pomello a sfera 12.0 mm (DIA) 3.2 mm Nero

10099070

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
9300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    3.2 mm
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 25.0 mm (DIA) Nero

10101414

Fascia di prezzo
0,6692 € - 0,354 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    25.0 mm
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 30.0 mm (DIA) Nero

10101964

Fascia di prezzo
1,3443 € - 0,7095 €

Livelli di giacenza
2625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 32.0 mm M10 Fenolico Nero

10252277

Fascia di prezzo
3,2482 € - 1,8022 €

Livelli di giacenza
5860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza manopola
    32.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale manopola
    Fenolico
  • Codice doganale
    3926909790
Pomello a sfera 12.0 mm (DIA) Nero

10099087

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,0783 €

Livelli di giacenza
3052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    12.0 mm
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 25.0 mm (DIA) 6.4 mm Nero

10494417

Fascia di prezzo
0,6156 € - 0,3257 €

Livelli di giacenza
1050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    6.4 mm
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 36.0 mm (DIA) 9.5 mm Nero

10102084

Fascia di prezzo
3,7642 € - 1,7924 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    9.5 mm
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 32.0 mm M12 Fenolico Nero

10252284

Fascia di prezzo
3,2482 € - 1,8022 €

Livelli di giacenza
890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza manopola
    32.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale manopola
    Fenolico
  • Codice doganale
    3926300090