Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I pomelli sono disponibili in una vasta gamma di diametri e inserti stampati. Sono utilizzabili in applicazioni come tosaerba, attrezzature per ginnastica, macchinari, valvole, rubinetti, leve e molto altro. I pomelli rappresentano una buona opzioni estetica ed ergonomica per attività di controllo, blocco e movimento.
Codice Serie: SR1535 ,SRN0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Finitura | Materiale manopola | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Senza finitura
|
Plastica
|
Threaded
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Senza finitura
|
Plastica
|
Threaded
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
Senza finitura
|
Plastica
|
Threaded
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
Senza finitura
|
Plastica
|
Threaded
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Senza finitura
|
Plastica
|
Threaded
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
Senza finitura
|
Plastica
|
Threaded
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Senza finitura
|
Plastica
|
Threaded
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Senza finitura
|
Plastica
|
Threaded
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Senza finitura
|
Plastica
|
Threaded
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Senza finitura
|
Plastica
|
Threaded
|
|||
| 0,7391 € - 1,7297 € | 810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.250 in
31.8 mm
|
M6 x 1.0
|
Cromato giallo di zinco
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,3106 € - 2,958 € | 570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.380 in
35.1 mm
|
M6/M8
|
Senza finitura
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,0101 € - 2,3073 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.610 in
40.9 mm
|
M10 x 1.5
|
Zinco trasparente
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,0571 € - 2,3805 € | 1845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.250 in
31.8 mm
|
M8 x 1.25
|
Zinco trasparente
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,8706 € - 1,9579 € | 570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.380 in
35.1 mm
|
M10 x 1.5
|
Zinco trasparente
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,4086 € - 3,2679 € | 675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.470 in
37.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Zinco trasparente
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,7976 € - 4,0849 € | 325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.880 in
47.8 mm
|
M10/M12
|
Senza finitura
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,8915 € - 4,2821 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.880 in
47.8 mm
|
M12
|
Senza finitura
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,7439 € - 4,0286 € | 380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.630 in
41.4 mm
|
M8/M10
|
Senza finitura
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,8693 € - 1,9579 € | 870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.380 in
35.1 mm
|
M6 x 1.0
|
Cromato giallo di zinco
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare