Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I pomelli sono disponibili in una vasta gamma di diametri e inserti stampati. Sono utilizzabili in applicazioni come tosaerba, attrezzature per ginnastica, macchinari, valvole, rubinetti, leve e molto altro. I pomelli rappresentano una buona opzioni estetica ed ergonomica per attività di controllo, blocco e movimento.
Codice Serie: SR1535 ,SRN0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Finitura | Materiale manopola | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,0825 € - 21,2606 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
Push Fit
|
||
| 0,3257 € - 0,6156 € | 1125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 2,6768 € - 5,4811 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Brillante
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
| 0,1249 € - 0,2625 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.4 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
A spingere
|
||
| 3,0595 € - 3,0595 € | 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 0,1744 € - 0,3664 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 0,9871 € - 1,9808 € | 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
19.1 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
A spingere
|
||
| Richiedi il lead time qui |
|
5.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
Push Fit
|
|||
| 1,1868 € - 2,2455 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.4 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
A spingere
|
||
| 1,1868 € - 2,2455 € | 2196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 0,354 € - 0,6692 € | 3433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
4.8 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
A spingere
|
||
| 0,6699 € - 1,3443 € | 1236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 1,8022 € - 3,6654 € | 382 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Lucido
|
Fenolico
|
Threaded
|
||
| 0,9319 € - 2,8184 € | 1248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Brillante
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
| 6,2034 € - 7,7189 € | 570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M16
|
Brillante
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
| 24,8516 € - 24,8516 € | 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 91,4504 € - 181,1825 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 2,4637 € - 2,4637 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Lucido
|
Alluminio
|
Threaded
|
||
| 52,6146 € - 109,749 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Lucido
|
Alluminio
|
Threaded
|
||
| 43,5925 € - 90,9406 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.0 mm
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Push Fit
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare