Menu Ricerca

Pomelli a sfera

Disponibile

I pomelli sono disponibili in una vasta gamma di diametri e inserti stampati. Sono utilizzabili in applicazioni come tosaerba, attrezzature per ginnastica, macchinari, valvole, rubinetti, leve e molto altro. I pomelli rappresentano una buona opzioni estetica ed ergonomica per attività di controllo, blocco e movimento.

Codice Serie: SR1535 ,SRN0000

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
164 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Dimensioni filettatura Finitura Materiale manopola Metodo di montaggio Acquista
18,0825 € - 21,2606 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
Lucido
Alluminio
Push Fit
0,3257 € - 0,6156 € 1125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
LDPE
2,6768 € - 5,4811 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Brillante
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
Threaded
0,1249 € - 0,2625 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
Senza finitura
LDPE
A spingere
3,0595 € - 3,0595 € 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Cromato
Acciaio inossidabile
Threaded
0,1744 € - 0,3664 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
LDPE
0,9871 € - 1,9808 € 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
Senza finitura
LDPE
A spingere
Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Lucido
Alluminio
Push Fit
1,1868 € - 2,2455 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
Senza finitura
LDPE
A spingere
1,1868 € - 2,2455 € 2196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
LDPE
0,354 € - 0,6692 € 3433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Senza finitura
LDPE
A spingere
0,6699 € - 1,3443 € 1236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
LDPE
1,8022 € - 3,6654 € 382 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Lucido
Fenolico
Threaded
0,9319 € - 2,8184 € 1248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Brillante
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
Threaded
6,2034 € - 7,7189 € 570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
Brillante
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
Threaded
24,8516 € - 24,8516 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Cromato
Acciaio inossidabile
Threaded
91,4504 € - 181,1825 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Cromato
Acciaio inossidabile
Threaded
2,4637 € - 2,4637 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Lucido
Alluminio
Threaded
52,6146 € - 109,749 € Richiedi il lead time qui
M10
Lucido
Alluminio
Threaded
43,5925 € - 90,9406 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Cromato
Acciaio inossidabile
Push Fit
  • di 9
Pomello a sfera 25.0 mm 8.0 mm Alluminio Naturale

10396438

Fascia di prezzo
21,2606 € - 18,0825 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    8.0 mm
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale manopola
    Alluminio
  • Codice doganale
    7616999099
Pomello a sfera 25.0 mm (DIA) Nero

10101568

Fascia di prezzo
0,6156 € - 0,3257 €

Livelli di giacenza
1125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    25.0 mm
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 40.0 mm M10 Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro Nero

10333389

Fascia di prezzo
5,4811 € - 2,6768 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza manopola
    37.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Finitura
    Brillante
  • Materiale manopola
    Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
  • Codice doganale
    3926909790
Pomello a sfera 12.0 mm (DIA) 6.4 mm Nero

10099117

Fascia di prezzo
0,2625 € - 0,1249 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    6.4 mm
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 20.0 mm M4 Acciaio inossidabile Naturale

10285145

Fascia di prezzo
3,0595 € - 3,0595 €

Livelli di giacenza
56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7326909890
Pomello a sfera 15.0 mm (DIA) Nero

10099148

Fascia di prezzo
0,3664 € - 0,1744 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    15.0 mm
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 36.0 mm (DIA) 19.1 mm Nero

10102114

Fascia di prezzo
1,9808 € - 0,9871 €

Livelli di giacenza
175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    19.1 mm
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 20.0 mm 5.0 mm Alluminio Naturale

10640326


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    5.0 mm
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale manopola
    Alluminio
  • Codice doganale
    7326909890
Pomello a sfera 30.0 mm (DIA) 6.4 mm Nero

10101926

Fascia di prezzo
2,2455 € - 1,1868 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    6.4 mm
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 30.0 mm (DIA) Nero

10101933

Fascia di prezzo
2,2455 € - 1,1868 €

Livelli di giacenza
2196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 25.0 mm (DIA) 4.8 mm Nero

10101407

Fascia di prezzo
0,6692 € - 0,354 €

Livelli di giacenza
3433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    4.8 mm
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 30.0 mm (DIA) Nero

10101957

Fascia di prezzo
1,3443 € - 0,6699 €

Livelli di giacenza
1236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 32.0 mm M6 Fenolico Nero

10252260

Fascia di prezzo
3,6654 € - 1,8022 €

Livelli di giacenza
382 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza manopola
    32.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale manopola
    Fenolico
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 20.0 mm M5 Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro Nero

10333341

Fascia di prezzo
2,8184 € - 0,9319 €

Livelli di giacenza
1248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza manopola
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Finitura
    Brillante
  • Materiale manopola
    Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
  • Codice doganale
    3926909790
Pomello a sfera 50.0 mm M16 Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro Nero

10333426

Fascia di prezzo
7,7189 € - 6,2034 €

Livelli di giacenza
570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza manopola
    46.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Finitura
    Brillante
  • Materiale manopola
    Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
  • Codice doganale
    3926909790
Pomello a sfera 25.0 mm M8 Acciaio inossidabile Naturale

10285176

Fascia di prezzo
24,8516 € - 24,8516 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7326909890
Pomello a sfera 44.0 mm M10 Acciaio inossidabile Naturale

10285244

Fascia di prezzo
181,1825 € - 91,4504 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7326909890
Pomello a sfera 25.0 mm M6 Alluminio Naturale

10285312

Fascia di prezzo
2,4637 € - 2,4637 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale manopola
    Alluminio
  • Codice doganale
    7616999099
Pomello a sfera 44.0 mm M10 Alluminio Naturale

10285404

Fascia di prezzo
109,749 € - 52,6146 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale manopola
    Alluminio
  • Codice doganale
    8301300000
Pomello a sfera 32.0 mm 6.0 mm Acciaio inossidabile Naturale

10396377

Fascia di prezzo
90,9406 € - 43,5925 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    6.0 mm
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7326909890