Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I pomelli sono disponibili in una vasta gamma di diametri e inserti stampati. Sono utilizzabili in applicazioni come tosaerba, attrezzature per ginnastica, macchinari, valvole, rubinetti, leve e molto altro. I pomelli rappresentano una buona opzioni estetica ed ergonomica per attività di controllo, blocco e movimento.
Codice Serie: SR1535 ,SRN0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Finitura | Materiale manopola | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3423 € - 2,975 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Senza finitura
|
Termoplastico
|
Insert
|
||
| 1,3488 € - 1,7048 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Senza finitura
|
Termoplastico
|
Threaded
|
||
| 2,4579 € - 3,0132 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6 x 1.0
|
Senza finitura
|
Fenolico
|
Threaded
|
||
| 1,2455 € - 1,5711 € | 447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Senza finitura
|
Termoplastico
|
Threaded
|
||
| 1,783 € - 2,3731 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Senza finitura
|
Termoplastico
|
Insert
|
||
| Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
Senza finitura
|
Plastica
|
Threaded
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
Senza finitura
|
Plastica
|
Threaded
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Senza finitura
|
Plastica
|
Threaded
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Senza finitura
|
Plastica
|
Threaded
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
Senza finitura
|
Plastica
|
Threaded
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Senza finitura
|
Plastica
|
Threaded
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
Senza finitura
|
Plastica
|
Threaded
|
|||
| 0,0783 € - 0,1478 € | 3052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 1,3001 € - 2,4597 € | 830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 1,7924 € - 3,7642 € | Richiedi il lead time qui |
|
9.5 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
A spingere
|
||
| 1,8022 € - 3,2482 € | 890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M12
|
Lucido
|
Fenolico
|
Threaded
|
||
| 1,6854 € - 5,0987 € | Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
Brillante
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
| 10,4972 € - 13,114 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 13,114 € - 13,114 € | 222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 42,2916 € - 44,5151 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded