Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I pomelli sono disponibili in una vasta gamma di diametri e inserti stampati. Sono utilizzabili in applicazioni come tosaerba, attrezzature per ginnastica, macchinari, valvole, rubinetti, leve e molto altro. I pomelli rappresentano una buona opzioni estetica ed ergonomica per attività di controllo, blocco e movimento.
Codice Serie: SR1535 ,SRN0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Finitura | Materiale manopola | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1029 € - 0,2061 € | 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 0,8058 € - 1,618 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 1,3211 € - 2,3572 € | 816 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Lucido
|
Fenolico
|
Threaded
|
||
| 1,0509 € - 4,079 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Brillante
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
| 2,4617 € - 2,4617 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M14
|
Brillante
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
| 24,8516 € - 24,8516 € | 566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 65,5551 € - 129,8834 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 12,1561 € - 15,1733 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Lucido
|
Alluminio
|
Threaded
|
||
| 40,4026 € - 84,2583 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Lucido
|
Alluminio
|
Threaded
|
||
| Richiedi il lead time qui |
|
8.0 mm
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Push Fit
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
|
5.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
Push Fit
|
|||
| 42,3153 € - 88,2133 € | Richiedi il lead time qui |
|
10.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
Push Fit
|
||
| 126,3304 € - 250,2694 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 0,8823 € - 2,6768 € | 1147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Brillante
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
| 17,4154 € - 17,4154 € | 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 18,0825 € - 21,2606 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
Push Fit
|
||
| 18,0825 € - 21,2606 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
Push Fit
|
||
| 29,3118 € - 30,8714 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Lucido
|
Alluminio
|
Threaded
|
||
| 72,7128 € - 72,7128 € | 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Lucido
|
Alluminio
|
Threaded
|
||
| 0,1744 € - 0,3664 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
LDPE