I pomelli sono disponibili in una vasta gamma di diametri e inserti stampati. Sono utilizzabili in applicazioni come tosaerba, attrezzature per ginnastica, macchinari, valvole, rubinetti, leve e molto altro. I pomelli rappresentano una buona opzioni estetica ed ergonomica per attività di controllo, blocco e movimento.
Codice Serie: SR1535 ,SRN0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Finitura | Materiale manopola | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1316 € - 2,1385 € | 1794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 0,354 € - 0,6692 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 0,7095 € - 1,3443 € | 2625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 0,0739 € - 0,1478 € | 9300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
3.2 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
A spingere
|
||
| 1,1415 € - 2,7901 € | 7172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Brillante
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
| 0,3257 € - 0,6156 € | 5495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 14,4299 € - 14,4299 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 1,3001 € - 2,4597 € | 830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 44,8479 € - 88,8442 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 1,8022 € - 3,2482 € | 5860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Lucido
|
Fenolico
|
Threaded
|
||
| 3,0595 € - 3,0595 € | 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 0,0783 € - 0,1478 € | 9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
4.8 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
A spingere
|
||
| 13,0506 € - 16,3169 € | Richiedi il lead time qui |
|
4.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
Push Fit
|
||
| 1,6854 € - 5,0987 € | Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
Brillante
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
| 10,4972 € - 13,114 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 66,9618 € - 132,6469 € | Richiedi il lead time qui |
|
10.0 mm
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Push Fit
|
||
| 10552506 | 30,116 € - 31,6781 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
Push Fit
|
|
| 1,8456 € - 1,8456 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Lucido
|
Alluminio
|
Threaded
|
||
| 18,0825 € - 21,2606 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
Push Fit
|
||
| Richiedi il lead time qui |
|
5.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
Push Fit
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare