I pomelli sono disponibili in una vasta gamma di diametri e inserti stampati. Sono utilizzabili in applicazioni come tosaerba, attrezzature per ginnastica, macchinari, valvole, rubinetti, leve e molto altro. I pomelli rappresentano una buona opzioni estetica ed ergonomica per attività di controllo, blocco e movimento.
Codice Serie: SR1535 ,SRN0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Finitura | Materiale manopola | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6232 € - 5,7361 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M12
|
Senza finitura
|
Termoplastico
|
Threaded
|
||
| 2,1396 € - 2,666 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5 x 0.5
|
Senza finitura
|
Fenolico
|
Threaded
|
||
| 2,7201 € - 3,3464 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10 x 1.5
|
Senza finitura
|
Fenolico
|
Threaded
|
||
| 2,888 € - 3,6436 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Senza finitura
|
Termoplastico
|
Threaded
|
||
| 5,4089 € - 6,7134 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Senza finitura
|
Termoplastico
|
Insert
|
||
| Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
Senza finitura
|
Plastica
|
Threaded
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Senza finitura
|
Plastica
|
Threaded
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
Senza finitura
|
Plastica
|
Threaded
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Senza finitura
|
Plastica
|
Threaded
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Senza finitura
|
Plastica
|
Threaded
|
|||
| 1,6734 € - 1,6734 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Senza finitura
|
Termoplastico
|
Threaded
|
||
| 2,6456 € - 2,6456 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10 x 1.5
|
Senza finitura
|
Fenolico
|
Threaded
|
||
| 2,5966 € - 3,2631 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8 x 1.25
|
Senza finitura
|
Fenolico
|
Threaded
|
||
| 3,0646 € - 3,8441 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Senza finitura
|
Termoplastico
|
Insert
|
||
| 2,7201 € - 3,3186 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6 x 1.0
|
Senza finitura
|
Fenolico
|
Threaded
|
||
| 1,7737 € - 2,3608 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Senza finitura
|
Termoplastico
|
Threaded
|
||
| 2,6583 € - 3,3427 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Senza finitura
|
Termoplastico
|
Threaded
|
||
| 4,5942 € - 5,8163 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Senza finitura
|
Termoplastico
|
Insert
|
||
| 2,3423 € - 2,975 € | 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Senza finitura
|
Termoplastico
|
Insert
|
||
| 0,0739 € - 0,1478 € | 9300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
3.2 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
A spingere
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare