Menu Ricerca

Pomelli a sfera

Disponibile

I pomelli sono disponibili in una vasta gamma di diametri e inserti stampati. Sono utilizzabili in applicazioni come tosaerba, attrezzature per ginnastica, macchinari, valvole, rubinetti, leve e molto altro. I pomelli rappresentano una buona opzioni estetica ed ergonomica per attività di controllo, blocco e movimento.

Codice Serie: SR1535 ,SRN0000

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
164 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Dimensioni filettatura Finitura Materiale manopola Metodo di montaggio Acquista
0,1249 € - 0,2625 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
Senza finitura
LDPE
A spingere
1,8022 € - 3,2482 € 5860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Lucido
Fenolico
Threaded
1,1415 € - 2,7901 € 7172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Brillante
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
Threaded
14,4299 € - 14,4299 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Cromato
Acciaio inossidabile
Threaded
0,0783 € - 0,1478 € 9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Senza finitura
LDPE
A spingere
0,3257 € - 0,6156 € 1125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
LDPE
0,3257 € - 0,6156 € 5495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
LDPE
0,9163 € - 3,5549 € 36325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Brillante
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
Threaded
0,7095 € - 1,3443 € 2625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
LDPE
0,0739 € - 0,1478 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
LDPE
1,1868 € - 2,2455 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
Senza finitura
LDPE
A spingere
0,9871 € - 1,9808 € 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
Senza finitura
LDPE
A spingere
1,3001 € - 2,4597 € 830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
LDPE
13,1095 € - 16,3758 € 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Lucido
Alluminio
Threaded
10,4972 € - 13,114 € Richiedi il lead time qui
M5
Cromato
Acciaio inossidabile
Threaded
44,5151 € - 88,1772 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Cromato
Acciaio inossidabile
Threaded
3,4341 € - 5,4237 € 1270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Lucido
Fenolico
Threaded
1,6854 € - 5,0987 € Richiedi il lead time qui
M8
Brillante
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
Threaded
0,1744 € - 0,3664 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
LDPE
1,8022 € - 3,2482 € 890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Lucido
Fenolico
Threaded
  • di 9
Pomello a sfera 12.0 mm (DIA) 6.4 mm Nero

10099117

Fascia di prezzo
0,2625 € - 0,1249 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    6.4 mm
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 32.0 mm M10 Fenolico Nero

10252277

Fascia di prezzo
3,2482 € - 1,8022 €

Livelli di giacenza
5860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza manopola
    32.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale manopola
    Fenolico
  • Codice doganale
    3926909790
Pomello a sfera 25.0 mm M6 Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro Nero

10333358

Fascia di prezzo
2,7901 € - 1,1415 €

Livelli di giacenza
7172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza manopola
    22.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Finitura
    Brillante
  • Materiale manopola
    Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
  • Codice doganale
    3926909790
Pomello a sfera 16.0 mm M4 Acciaio inossidabile Naturale

10285114

Fascia di prezzo
14,4299 € - 14,4299 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7326909890
Pomello a sfera 12.0 mm (DIA) 4.8 mm Nero

10099094

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,0783 €

Livelli di giacenza
9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    4.8 mm
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 25.0 mm (DIA) Nero

10101568

Fascia di prezzo
0,6156 € - 0,3257 €

Livelli di giacenza
1125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    25.0 mm
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 25.0 mm (DIA) Nero

10101537

Fascia di prezzo
0,6156 € - 0,3257 €

Livelli di giacenza
5495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    25.0 mm
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 16.0 mm M4 Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro Nero

10333310

Fascia di prezzo
3,5549 € - 0,9163 €

Livelli di giacenza
36325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza manopola
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Finitura
    Brillante
  • Materiale manopola
    Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
  • Codice doganale
    3926909790
Pomello a sfera 30.0 mm (DIA) Nero

10101964

Fascia di prezzo
1,3443 € - 0,7095 €

Livelli di giacenza
2625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 12.0 mm (DIA) Nero

10099100

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    12.0 mm
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 30.0 mm (DIA) 6.4 mm Nero

10101926

Fascia di prezzo
2,2455 € - 1,1868 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    6.4 mm
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 36.0 mm (DIA) 19.1 mm Nero

10102114

Fascia di prezzo
1,9808 € - 0,9871 €

Livelli di giacenza
175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    19.1 mm
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 36.0 mm (DIA) Nero

10102091

Fascia di prezzo
2,4597 € - 1,3001 €

Livelli di giacenza
830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    36.0 mm
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 16.0 mm M4 Alluminio Naturale

10285268

Fascia di prezzo
16,3758 € - 13,1095 €

Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale manopola
    Alluminio
  • Codice doganale
    7616999099
Pomello a sfera 16.0 mm M5 Acciaio inossidabile Naturale

10285121

Fascia di prezzo
13,114 € - 10,4972 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7318190090
Pomello a sfera 32.0 mm M6 Acciaio inossidabile Naturale

10285190

Fascia di prezzo
88,1772 € - 44,5151 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7326909890
Pomello a sfera 40.0 mm M8 Fenolico Nero

10252291

Fascia di prezzo
5,4237 € - 3,4341 €

Livelli di giacenza
1270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza manopola
    36.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale manopola
    Fenolico
  • Codice doganale
    3926909790
Pomello a sfera 32.0 mm M8 Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro Nero

10333365

Fascia di prezzo
5,0987 € - 1,6854 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza manopola
    29.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Finitura
    Brillante
  • Materiale manopola
    Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
  • Codice doganale
    3926909790
Pomello a sfera 15.0 mm (DIA) Nero

10099148

Fascia di prezzo
0,3664 € - 0,1744 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    15.0 mm
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 32.0 mm M12 Fenolico Nero

10252284

Fascia di prezzo
3,2482 € - 1,8022 €

Livelli di giacenza
890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza manopola
    32.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale manopola
    Fenolico
  • Codice doganale
    3926300090