Le manopole push-pull concave sono caratterizzate da un stelo diritto e una testa allargata per dare abbastanza spazio alle dita e una presa ottimale per la trazione o il sollevamento. La parte superiore concava è più confortevole in applicazioni azionate mediante pressione del pollice.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4993 € - 5,2487 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 2,9601 € - 2,9601 € | 2434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,3744 € - 4,9862 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,8467 € - 3,8782 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,027 € - 6,3567 € | Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare