Menu Ricerca

Portagiunti

Disponibile

Questi portagiunti per fibra ottica sono realizzati in nylon o polipropilene (PP). Sono disponibili in una varietà di configurazioni di slot e metodi di montaggio, e possono accogliere fino a 24 connessioni. Disponibili con classificazione UL94 V0 e UL94 V2. Le opzioni di colore sono nero, blu, verde, naturale, rosso e giallo.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
33 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Numero di feritoie Larghezza totale Altezza totale Acquista
1,4483 € - 1,4483 € Richiedi il lead time qui
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
2,8743 € - 2,8743 € 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
0,1163 € - 0,133 € 7964 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
2,7493 € - 2,7493 € 21025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
3,0825 € - 3,0825 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
2,5132 € - 2,5132 € Richiedi il lead time qui
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
1,0849 € - 1,1755 € 770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
0,8136 € - 0,8817 € 148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
73.0 mm
12
26.0 mm
9.0 mm
2,2216 € - 2,2216 € 2138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
2,7493 € - 2,7493 € Richiedi il lead time qui
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
4,9571 € - 4,9571 € 133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
89.0 mm
8
27.5 mm
0,161 € - 0,1846 € 14637 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
1,6429 € - 1,6429 € 10188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
  • di 2
Clip per fibra 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Nero Nylon 6

10312858

Fascia di prezzo
1,4483 € - 1,4483 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    5.5 mm
  • Lunghezza totale
    21.4 mm
  • Larghezza totale
    27.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
Clip per fibra 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Nero Nylon 6

10312322

Fascia di prezzo
2,8743 € - 2,8743 €

Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Lunghezza totale
    72.66 mm
  • Larghezza totale
    26.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Clip per fibra 37.0 mm 6.0 mm 6 Nero Nylon 6/6

10111819

Fascia di prezzo
0,133 € - 0,1163 €

Livelli di giacenza
7964 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Lunghezza totale
    37.0 mm
  • Larghezza totale
    26.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Clip per fibra Naturale 32.0 mm (L) 12, 4

10412473

Fascia di prezzo
2,7493 € - 2,7493 €

Livelli di giacenza
21025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Vite; Adesivo
  • Altezza totale
    12.2 mm
  • Lunghezza totale
    32.0 mm
  • Larghezza totale
    32.0 mm
Clip per fibra 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Nero Nylon 6

10312315

Fascia di prezzo
3,0825 € - 3,0825 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Lunghezza totale
    72.66 mm
  • Larghezza totale
    26.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Clip per fibra 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Nero Nylon 6

10312827

Fascia di prezzo
2,5132 € - 2,5132 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    5.5 mm
  • Lunghezza totale
    21.4 mm
  • Larghezza totale
    27.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
Clip per fibra 35.4 mm 9.0 mm 6 Naturale PP; TPE

10316108

Fascia di prezzo
1,1755 € - 1,0849 €

Livelli di giacenza
770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    35.4 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene; elastomero termoplastico
Clip per fibra Nero 73.0 mm (L) 24

10111840

Fascia di prezzo
0,8817 € - 0,8136 €

Livelli di giacenza
148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Non adesivo
  • Altezza totale
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    73.0 mm
  • Larghezza totale
    26.0 mm
Clip per fibra 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Nero Nylon 6

10312834

Fascia di prezzo
2,2216 € - 2,2216 €

Livelli di giacenza
2138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    5.5 mm
  • Lunghezza totale
    32.6 mm
  • Larghezza totale
    27.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
Clip per fibra 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Nero Nylon 6

10312810

Fascia di prezzo
2,7493 € - 2,7493 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    5.5 mm
  • Lunghezza totale
    32.6 mm
  • Larghezza totale
    27.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
Clip per fibra 89.0 mm 27.5 mm Nero Nylon 6

10312384

Fascia di prezzo
4,9571 € - 4,9571 €

Livelli di giacenza
133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza totale
    89.0 mm
  • Larghezza totale
    27.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Quantità per confezione
    100
Clip per fibra 37.0 mm 6.0 mm 6 Nero Nylon 6/6

10111826

Fascia di prezzo
0,1846 € - 0,161 €

Livelli di giacenza
14637 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Lunghezza totale
    37.0 mm
  • Larghezza totale
    26.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Clip per fibra 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Nero Nylon 6

10312841

Fascia di prezzo
1,6429 € - 1,6429 €

Livelli di giacenza
10188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    5.5 mm
  • Lunghezza totale
    32.6 mm
  • Larghezza totale
    27.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6