Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
In nylon 6; Colori: grigio chiaro, nero; Disponibili con filettatura metrica e PG; Grado di protezione IP-68
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,7963 € - 1,9897 € | 5298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10264829 | 1,6798 € - 1,8694 € | 1838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
| 2,5197 € - 2,7906 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,5492 € - 3,9556 € | 1347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,0726 € - 2,3029 € | 1425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,2684 € - 1,4094 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7017 € - 0,7017 € | 2197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/8" NPT
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10264973 | 2,1279 € - 2,3628 € | 3896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/2" NPT
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 10264881 | 1,3527 € - 1,5061 € | 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
| 5,8386 € - 6,4889 € | 361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,8854 € - 3,2106 € | 1075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,9261 € - 3,2512 € | 2765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,4273 € - 1,4273 € | 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,5197 € - 2,7906 € | 720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,3527 € - 1,5061 € | 57246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 5,8386 € - 6,4889 € | 186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,2684 € - 1,4094 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,5492 € - 3,9556 € | 263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,0726 € - 2,3029 € | 598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,4872 € - 2,7635 € | 1376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
0.709 in
18.0 mm