Menu Ricerca

Pressacavi a spirale

Disponibile

In nylon 6; Colori: grigio chiaro, nero; Disponibili con filettatura metrica e PG; Grado di protezione IP-68

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
22 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro massimo cavo compatibile Acquista
5298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
12.0 mm
10264829 1838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 7
6.5 mm
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 11
10.0 mm
1347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 16
14.0 mm
1425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 9
8.0 mm
1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
8.0 mm
2197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/8" NPT
8.0 mm
10264973 3896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/2" NPT
12.0 mm
10264881 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
6.5 mm
361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 21
18.0 mm
1075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 13.5
12.0 mm
2765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 13.5
12.0 mm
198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
18.0 mm
720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 11
10.0 mm
57246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
6.5 mm
186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 21
18.0 mm
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
8.0 mm
263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 16
14.0 mm
598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 9
8.0 mm
1376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
18.0 mm
  • di 2
Pressacavo a spirale M20 6.0 mm 12.0 mm PA Nero

10264904


Livelli di giacenza
5298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    A spirale
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 12.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo a spirale PG 7 3.0 mm 6.5 mm PA Grigio

10264829


Livelli di giacenza
1838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    A spirale
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 6.5 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo a spirale PG 11 5.0 mm 10.0 mm PA Nero

10264782


Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    A spirale
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    5.0 - 10.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 16 Grigio

10264867


Livelli di giacenza
1347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    A spirale
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    10.0 - 14.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo a spirale PG 9 4.0 mm 8.0 mm PA Nero

10264775


Livelli di giacenza
1425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    A spirale
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.0 - 8.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo a spirale M16 4.0 mm 8.0 mm PA Nero

10264898


Livelli di giacenza
1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    A spirale
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.0 - 8.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo a spirale 3/8" NPT 4.0 mm 8.0 mm PA Nero

10264966


Livelli di giacenza
2197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    A spirale
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.0 - 8.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3917390099
Pressacavo a spirale 1/2" NPT 6.0 mm 12.0 mm PA Nero

10264973


Livelli di giacenza
3896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    A spirale
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 12.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    13.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo a spirale M12 3.0 mm 6.5 mm PA Nero

10264881


Livelli di giacenza
20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    A spirale
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 6.5 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo a spirale PG 21 13.0 mm 18.0 mm PA Grigio

10264874


Livelli di giacenza
361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    A spirale
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.0 - 18.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 13.5 Nero

10264799


Livelli di giacenza
1075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    A spirale
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 12.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo a spirale PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm PA Grigio

10264850


Livelli di giacenza
2765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    A spirale
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 12.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo a spirale M25 13.0 mm 18.0 mm PA Grigio

10264959


Livelli di giacenza
198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    A spirale
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.0 - 18.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo a spirale PG 11 5.0 mm 10.0 mm PA Grigio

10264843


Livelli di giacenza
720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    A spirale
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    5.0 - 10.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo a spirale M12 3.0 mm 6.5 mm PA Grigio

10264928


Livelli di giacenza
57246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    A spirale
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 6.5 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo a spirale PG 21 13.0 mm 18.0 mm PA Nero

10264812


Livelli di giacenza
186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    A spirale
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.0 - 18.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo a spirale M16 4.0 mm 8.0 mm PA Grigio

10264935


Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    A spirale
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.0 - 8.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo a spirale PG 16 10.0 mm 14.0 mm PA Nero

10264805


Livelli di giacenza
263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    A spirale
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    10.0 - 14.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo a spirale PG 9 4.0 mm 8.0 mm PA Grigio

10264836


Livelli di giacenza
598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    A spirale
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.0 - 8.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo a spirale M25 13.0 mm 18.0 mm PA Nero

10264911


Livelli di giacenza
1376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    A spirale
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.0 - 18.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790