In nylon 6; Colori: grigio chiaro, nero; Disponibili con filettatura metrica e PG; Grado di protezione IP-68
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,0726 € - 2,3029 € | 1425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
PG 9
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
||
| 2,9261 € - 3,2512 € | 2765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
PG 13.5
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
| 10264881 | 1,3527 € - 1,5061 € | 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
M12
 
 | 
 
0.256 in
 
6.5 mm
 
 | 
|
| 10264973 | 2,1279 € - 2,3628 € | 3896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
1/2" NPT
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
|
| 3,5492 € - 3,9556 € | 263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
PG 16
 
 | 
 
0.551 in
 
14.0 mm
 
 | 
||
| 1,3527 € - 1,5061 € | 57246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
M12
 
 | 
 
0.256 in
 
6.5 mm
 
 | 
||
| 10264768 | 1,6798 € - 1,8694 € | 3148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
PG 7
 
 | 
 
0.256 in
 
6.5 mm
 
 | 
|
| 5,8386 € - 6,4889 € | 361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
PG 21
 
 | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
||
| 10264829 | 1,6798 € - 1,8694 € | 1838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
PG 7
 
 | 
 
0.256 in
 
6.5 mm
 
 | 
|
| 5,8386 € - 6,4889 € | 186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
PG 21
 
 | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
||
| 2,4872 € - 2,7635 € | 1376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
M25
 
 | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
||
| 1,7963 € - 1,9897 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
M20
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
| 1,7963 € - 1,9897 € | 5298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
M20
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
| 2,5197 € - 2,7906 € | 720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
PG 11
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 1,4273 € - 1,4273 € | 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
M25
 
 | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
||
| 3,5492 € - 3,9556 € | 1347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
PG 16
 
 | 
 
0.551 in
 
14.0 mm
 
 | 
||
| 1,2684 € - 1,4094 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
M16
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
||
| 2,5197 € - 2,7906 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
PG 11
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 2,0726 € - 2,3029 € | 598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
PG 9
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
||
| 2,8854 € - 3,2106 € | 1075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
PG 13.5
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare