Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1704
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Diametro minimo cavo compatibile | Lunghezza filettatura di montaggio | Materiale | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8908 € - 0,9871 € | 203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
Grigio
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
PA
|
0.799 in
20.3 mm
|
||
| 3,2575 € - 3,6116 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M50
|
Grigio
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.74 in
44.2 mm
|
PA
|
1.984 in
50.4 mm
|
||
| 0,7067 € - 0,786 € | 2850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Grigio
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
PA
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 0,8936 € - 0,99 € | Richiedi il lead time qui |
PG-11
|
Nero
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0888 € - 1,209 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 13.5
|
Grigio
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,6712 € - 1,8553 € | 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG-21
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8908 € - 0,9871 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Nero
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
PA
|
0.799 in
20.3 mm
|
||
| 0,7789 € - 0,8682 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG-7
|
Grigio
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,5154 € - 1,6854 € | Richiedi il lead time qui |
M25
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,7421 € - 0,8243 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Grigio
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
PA
|
|
||
| 0,8936 € - 0,99 € | Richiedi il lead time qui |
PG-9
|
Grigio
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4752 € - 0,4752 € | 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG-9
|
Grigio
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7421 € - 0,8243 € | 13394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Nero
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
PA
|
|
||
| 1,116 € - 1,2392 € | 149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG-16
|
Grigio
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,7067 € - 0,786 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Nero
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
PA
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 1,6712 € - 1,8553 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG-21
|
Grigio
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5425 € - 0,5425 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG-16
|
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,116 € - 1,2392 € | 134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 13.5
|
Nero
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8936 € - 0,99 € | 946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG-9
|
Nero
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7789 € - 0,8682 € | 19202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG-7
|
Nero
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare