Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1704
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Diametro minimo cavo compatibile | Lunghezza filettatura di montaggio | Materiale | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6712 € - 1,8553 € | 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG-21
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7067 € - 0,786 € | 2850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Grigio
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
PA
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 1,0888 € - 1,209 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 13.5
|
Grigio
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8908 € - 0,9871 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Nero
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
PA
|
0.799 in
20.3 mm
|
||
| 0,8936 € - 0,99 € | Richiedi il lead time qui |
PG-11
|
Nero
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7789 € - 0,8682 € | 19202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG-7
|
Nero
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10152096 | 0,9181 € - 1,0511 € | 13630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
Grigio
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
| 1,6995 € - 5,1412 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG16
|
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,3795 € - 3,0167 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
Grigio
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,6369 € - 7,9597 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32
|
Nero
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,4871 € - 3,2575 € | 1575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 13
|
Grigio
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1571 € - 2,9317 € | 2225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Grigio
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,5158 € - 3,0317 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
Nero
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,3823 € - 3,0309 € | 1522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 11
|
Grigio
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,7845 € - 5,3961 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,5635 € - 4,3905 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
Grigio
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,436 € - 4,688 € | 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
Grigio
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 27,6626 € - 36,8745 € | Richiedi il lead time qui |
M63
|
Verde
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,4588 € - 4,3906 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG11
|
Nero
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1897 € - 4,6172 € | Richiedi il lead time qui |
PG7
|
Nero
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare