Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1704
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Diametro minimo cavo compatibile | Lunghezza filettatura di montaggio | Materiale | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1781 € - 4,6597 € | 339 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 42
|
Grigio
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7619 € - 0,8469 € | 16767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
Bianco
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,654 € - 0,7262 € | 3496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 7
|
Nero
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,835 € - 0,835 € | 675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 29
|
Grigio
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9206 € - 1,0225 € | 3341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 11
|
Grigio
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10263990 | 0,7265 € - 0,8073 € | 4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
Nero
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 0,7619 € - 0,8469 € | 12536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
Blu
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7619 € - 0,8469 € | 8540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
Rosso
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,8493 € - 1,8493 € | 497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 36
|
Grigio
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 4,1781 € - 4,603 € | 488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 42
|
Nero
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,30 € - 3,6824 € | 1210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 36
|
Grigio
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,7876 € - 2,045 € | 5512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32
|
Grigio
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,9206 € - 1,0225 € | 14561 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 11
|
Nero
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,3283 € - 3,6965 € | 4076 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 36
|
Nero
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,654 € - 0,7262 € | 1975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 7
|
Nero
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,8636 € - 0,9608 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 11
|
Nero
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,7567 € - 0,8386 € | 9221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
Nero
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,8636 € - 0,9608 € | 25228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 11
|
Grigio
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,9531 € - 1,0594 € | 4586 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 13.5
|
Nero
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,7289 € - 0,8109 € | 2254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
Grigio
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare