Menu Ricerca

Pressacavi - Diritti/Nylon

Disponibile

I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.

Codice Serie: SR1704

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
237 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Diametro minimo cavo compatibile Lunghezza filettatura di montaggio Materiale Diametro massimo cavo compatibile Acquista
0,7265 € - 0,8073 € 35850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
Grigio
5.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
3,5408 € - 3,9373 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M50
Nero
32.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
1,3285 € - 1,4729 € 6341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
Grigio
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
0,6151 € - 0,6845 € 1015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
Nero
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
0,6054 € - 0,6706 € 2282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Grigio
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
0,6151 € - 0,6845 € 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
Grigio
4.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
3,0167 € - 3,3566 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M40
Grigio
22.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
4,7446 € - 5,2828 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M63
Grigio
37.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
1,3285 € - 1,4729 € Richiedi il lead time qui
M25
Grigio
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
0,6151 € - 0,6845 € 2215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
Grigio
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
2,0253 € - 2,2661 € 20110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M32
Nero
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
1,6653 € - 1,6653 € 460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M40
Nero
20.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
26.0 mm
1,2931 € - 1,4304 € 1692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/4 in
Nero
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
1,2931 € - 1,4304 € 649 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/4 in
Nero
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
1,2931 € - 1,4304 € 317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/4 in
Grigio
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
1,3823 € - 3,0309 € 1522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 11
Grigio
5.0 mm
8.0 mm
PA
9.0 mm
1,4588 € - 4,3906 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG11
Nero
5.0 mm
8.2 mm
PA
10.0 mm
1,7876 € - 2,045 € 5512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M32
Grigio
12.0 mm
10.0 mm
PA
21.0 mm
0,9735 € - 0,9735 € 165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG21
Grigio
13.0 mm
11.0 mm
PA
18.0 mm
2,2133 € - 2,2133 € 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG29
Grigio
12.0 mm
11.0 mm
PA
20.0 mm
  • di 12
Pressacavo M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Grigio

10264287

Fascia di prezzo
0,8073 € - 0,7265 €

Livelli di giacenza
35850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    5.0 - 9.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M50 32 mm 38.0 mm Nylon 6 Nero

10264515

Fascia di prezzo
3,9373 € - 3,5408 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    32.0 - 38.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    18.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M25 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Grigio

10264591

Fascia di prezzo
1,4729 € - 1,3285 €

Livelli di giacenza
6341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.0 - 18.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M16 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Nero

10264423

Fascia di prezzo
0,6845 € - 0,6151 €

Livelli di giacenza
1015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.0 - 6.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Grigio

10264546

Fascia di prezzo
0,6706 € - 0,6054 €

Livelli di giacenza
2282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.0 - 5.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M16 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Grigio

10264553

Fascia di prezzo
0,6845 € - 0,6151 €

Livelli di giacenza
3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.0 - 8.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Grigio

10264638

Fascia di prezzo
3,3566 € - 3,0167 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    22.0 - 32.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    18.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Grigio

10264652

Fascia di prezzo
5,2828 € - 4,7446 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    37.0 - 44.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    18.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M25 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Grigio

10264607

Fascia di prezzo
1,4729 € - 1,3285 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    9.0 - 16.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M16 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Grigio

10264560

Fascia di prezzo
0,6845 € - 0,6151 €

Livelli di giacenza
2215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.0 - 6.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M32 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Nero

10264485

Fascia di prezzo
2,2661 € - 2,0253 €

Livelli di giacenza
20110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.0 - 20.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M40 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6 Nero

10264508

Fascia di prezzo
1,6653 € - 1,6653 €

Livelli di giacenza
460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    20.0 - 26.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    18.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo 3/4 in 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Nero

10264690

Fascia di prezzo
1,4304 € - 1,2931 €

Livelli di giacenza
1692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.0 - 18.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo 3/4 in 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Nero

10264706

Fascia di prezzo
1,4304 € - 1,2931 €

Livelli di giacenza
649 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    9.0 - 16.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo 3/4 in 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Grigio

10264744

Fascia di prezzo
1,4304 € - 1,2931 €

Livelli di giacenza
317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.0 - 18.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 11 5.0 mm 9.0 mm PA Grigio

10354353

Fascia di prezzo
3,0309 € - 1,3823 €

Livelli di giacenza
1522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    5.0 - 9.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Classe di protezione norma EN
    EN50262
Pressacavo PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Nero

10354469

Fascia di prezzo
4,3906 € - 1,4588 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    5.0 - 10.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.2 mm
  • Tipo accessorio
    Controdado incluso
Pressacavo M32 12.0 mm 21.0 mm PA Grigio

10152119

Fascia di prezzo
2,045 € - 1,7876 €

Livelli di giacenza
5512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Certificazione
    UL
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    12.0 - 21.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
Pressacavo PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Grigio

10152232

Fascia di prezzo
0,9735 € - 0,9735 €

Livelli di giacenza
165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.0 - 18.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    47.5 mm
Pressacavo PG29 12.0 mm 20.0 mm PA Grigio

10152256

Fascia di prezzo
2,2133 € - 2,2133 €

Livelli di giacenza
34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    12.0 - 20.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    53.0 mm