I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1704
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Diametro minimo cavo compatibile | Lunghezza filettatura di montaggio | Materiale | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,654 € - 0,7262 € | 3556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 7
|
Grigio
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,4304 € - 1,5862 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
Grigio
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10263976 | 0,5915 € - 0,6581 € | 24116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Nero
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,7289 € - 0,8109 € | 2254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
Grigio
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,9206 € - 1,0225 € | 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 11
|
Grigio
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,8493 € - 1,8493 € | 497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 36
|
Grigio
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,7619 € - 0,8469 € | 8540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
Rosso
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,1781 € - 4,6597 € | 339 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 42
|
Grigio
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7619 € - 0,8469 € | 16767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
Bianco
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,1835 € - 3,5357 € | Richiedi il lead time qui |
PG 36
|
Nero
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6/6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,7567 € - 0,8386 € | 9221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
Nero
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,3568 € - 1,5154 € | Richiedi il lead time qui |
PG 21
|
Grigio
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,4304 € - 1,5862 € | 588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,4304 € - 1,5862 € | 908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
Nero
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,9206 € - 1,0225 € | 3341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 11
|
Grigio
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10264454 | 1,3285 € - 1,4729 € | 3811 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
| 3,5408 € - 3,9373 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M50
|
Grigio
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7605 € - 0,8455 € | 7255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
Grigio
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,479 € - 0,5318 € | 2274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/8 in
|
Nero
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7605 € - 0,8469 € | 447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/2 in
|
Grigio
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare