Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1704
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Diametro minimo cavo compatibile | Lunghezza filettatura di montaggio | Materiale | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9206 € - 1,0225 € | Richiedi il lead time qui |
PG 11
|
Nero
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6463 € - 0,7393 € | 186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG11
|
Grigio
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9291 € - 1,0324 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 16
|
Grigio
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 10263501 | 0,6276 € - 0,697 € | 311032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 7
|
Grigio
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
| 9,4813 € - 9,4813 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG36
|
Grigio
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,9206 € - 1,0225 € | 14561 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 11
|
Nero
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,7732 € - 2,0307 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG21
|
Grigio
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,7565 € - 0,8623 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG7
|
Grigio
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,632 € - 0,7221 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
Grigio
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7779 € - 0,8895 € | 723 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG16
|
Grigio
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,3283 € - 3,6965 € | 4076 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 36
|
Nero
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,9092 € - 1,0098 € | 16080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 13.5
|
Nero
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,3568 € - 1,5154 € | 1242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
Grigio
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5248 € - 0,6349 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG9
|
Grigio
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,9176 € - 3,2433 € | 368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 29
|
Nero
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1877 € - 0,1877 € | 4195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
Grigio
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,835 € - 0,835 € | 675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 29
|
Grigio
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5462 € - 0,7436 € | 278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Grigio
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9291 € - 1,0324 € | 704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 16
|
Grigio
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8636 € - 0,9608 € | 25228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 11
|
Grigio
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare