Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdadi e rondella di tenuta ermetica disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1717
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,0029 € - 8,9104 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 82,3166 € - 82,3166 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 82,2882 € - 82,2882 € | 102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 7,4938 € - 11,657 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,1742 € - 3,5269 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 10152348 | 0,5234 € - 0,8408 € | Richiedi il lead time qui |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
| 0,4771 € - 0,4771 € | 392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9181 € - 1,4043 € | 1850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,9873 € - 0,9873 € | Richiedi il lead time qui |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,6961 € - 2,5852 € | Richiedi il lead time qui |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,6874 € - 2,5741 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,6878 € - 0,7851 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 4,3704 € - 4,3704 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 10152263 | 3,7038 € - 5,3341 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 29
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 0,5248 € - 0,8451 € | Richiedi il lead time qui |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,0282 € - 1,5587 € | Richiedi il lead time qui |
PG 11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,2913 € - 0,2913 € | Richiedi il lead time qui |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,1745 € - 5,1745 € | Richiedi il lead time qui |
PG 36
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 10152218 | 0,7779 € - 1,184 € | Richiedi il lead time qui |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
| 0,8405 € - 1,2264 € | 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare