I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdadi e rondella di tenuta ermetica disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1717
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,6159 € - 2,045 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 3,4607 € - 9,0695 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10278321 | 181,4449 € - 181,4449 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
| 3,8548 € - 4,2831 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,5106 € - 3,9007 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,4685 € - 5,4685 € | Richiedi il lead time qui |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 10,7933 € - 11,9926 € | Richiedi il lead time qui |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,7409 € - 8,601 € | Richiedi il lead time qui |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare