Menu Ricerca

Protezione flangia DN 50 LDPE - PCR Verde

Codice articolo Essentra :

20750589

Codice articolo precedente:

20750589

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,6737 €
500 + 0,6063 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

67,37 €

100 x 0,6737 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 40.0 mm
D 56.5 mm
h 30.0 mm
H 32.0 mm
Specifica DIN tubo DN 50
Diametro Nominale 2"
Colore Verde
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci