Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le protezioni antiusura per tubi prevengono che superfici abrasive causino usura nei punti di contatto Le fascette possono essere fissate attraverso le scanalature stampate. Utilizzate sui tubi idraulici, linee di benzina e dell'olio.
Materiale: PVC Colore: Giallo, Nero, Arancione Codice Serie: SR6000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | C | L | Colore | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4275 € - 3,6116 € | 429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
6 in
152.4 mm
|
Arancione
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 2,082 € - 2,3227 € | 1288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
4 in
101.6 mm
|
Nero
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 5,3395 € - 5,9343 € | 753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
10 in
254.0 mm
|
Nero
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 2,082 € - 2,3227 € | 792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
4 in
101.6 mm
|
Arancione
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 6,2743 € - 6,9683 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
12 in
304.8 mm
|
Arancione
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 3,4275 € - 3,6116 € | 276 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
6 in
152.4 mm
|
Giallo
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 4,5322 € - 4,773 € | 158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
8 in
203.2 mm
|
Giallo
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 4,5322 € - 4,773 € | 3137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
8 in
203.2 mm
|
Nero
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 6,2743 € - 6,9683 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
12 in
304.8 mm
|
Giallo
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 3,4275 € - 3,6116 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
6 in
152.4 mm
|
Nero
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 4,5322 € - 4,773 € | 580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
8 in
203.2 mm
|
Arancione
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 6,2743 € - 6,9683 € | Richiedi il lead time qui |
0.154 in
3.9 mm
|
12 in
304.8 mm
|
Nero
|
Cloruro di polivinile
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare