Menu Ricerca

Protezioni e tappi per tubi con bordi smussati

Disponibile

Le protezioni e i tappi per i bordi smussati dei tubi sono progettati per proteggere i bordi dei tubi quando vengono utilizzati insieme a una protezione in acciaio. La protezione viene fissata posizionandola sull'estremità del tubo e martellando il meccanismo di bloccaggio. Il sistema si espande, spingendo la protezione contro la superficie interna del tubo. Viene utilizzato in applicazioni come le piattaforme di perforazione petrolifera e del gas e cantieri edili.Essenziali per fissare il tappo del tubo durante la movimentazione, la spedizione e lo stoccaggio.Progettati per adattarsi saldamente all’estremità dei tubi di dimensioni comprese tra 8 “e 120”Utilizzati in applicazioni per piattaforme di perforazione petrolifera e di gas, cantieri edili, magazzini e fabbriche. Materiale: PE Codice Serie: SR1360

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
45 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d OD H WT Acquista
67,2424 € - 67,2424 € Richiedi il lead time qui
609.6 mm
660.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
40,0377 € - 40,0377 € Richiedi il lead time qui
438.6 mm
457.2 mm
150.0 mm
9.3 mm
40,0377 € - 40,0377 € Richiedi il lead time qui
419.1 mm
457.2 mm
105.0 mm
19.1 mm
51,8079 € - 52,8707 € Richiedi il lead time qui
495.3 mm
508.0 mm
105.0 mm
6.4 mm
75,9194 € - 75,9194 € 177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
736.6 mm
762.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
39,2287 € - 40,0377 € Richiedi il lead time qui
431.8 mm
457.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
94,5106 € - 94,5106 € Richiedi il lead time qui
965.2 mm
1016.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
67,2424 € - 67,2424 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
635.0 mm
660.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
75,9194 € - 75,9194 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
711.2 mm
762.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
78,1402 € - 78,1402 € Richiedi il lead time qui
800.1 mm
812.8 mm
105.0 mm
6.4 mm
28,8227 € - 29,4096 € Richiedi il lead time qui
393.7 mm
406.4 mm
200.0 mm
6.4 mm
168,8119 € - 168,8119 € Richiedi il lead time qui
1371.6 mm
1422.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
160,3412 € - 160,3412 € Richiedi il lead time qui
1346.2 mm
1371.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
58,5972 € - 58,5972 € Richiedi il lead time qui
533.4 mm
558.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
85,2626 € - 85,2626 € Richiedi il lead time qui
812.8 mm
863.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
78,1402 € - 78,1402 € Richiedi il lead time qui
787.4 mm
812.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
73,5399 € - 73,5399 € Richiedi il lead time qui
685.8 mm
711.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
92,3215 € - 92,3215 € Richiedi il lead time qui
939.8 mm
965.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
28,8227 € - 29,4096 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
381.0 mm
406.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
60,9925 € - 60,9925 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
558.8 mm
609.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
  • di 3
Tappo copribordo 609.6 mm PE

10242872

Fascia di prezzo
67,2424 € - 67,2424 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    609.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 438.6 mm PE

10308424

Fascia di prezzo
40,0377 € - 40,0377 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    438.6 mm
  • H
    150.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    9.3 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 419.1 mm PE

10308493

Fascia di prezzo
40,0377 € - 40,0377 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    419.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 495.3 mm PE

10308615

Fascia di prezzo
52,8707 € - 51,8079 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    495.3 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 736.6 mm PE

10241929

Fascia di prezzo
75,9194 € - 75,9194 €

Livelli di giacenza
177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    736.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 431.8 mm PE

10241875

Fascia di prezzo
40,0377 € - 39,2287 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    431.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 965.2 mm PE

10247167

Fascia di prezzo
94,5106 € - 94,5106 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    965.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 635.0 mm PE

10241905

Fascia di prezzo
67,2424 € - 67,2424 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    635.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 711.2 mm PE

10241936

Fascia di prezzo
75,9194 € - 75,9194 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    711.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 800.1 mm PE

10308509

Fascia di prezzo
78,1402 € - 78,1402 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    800.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 393.7 mm PE

10256220

Fascia di prezzo
29,4096 € - 28,8227 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    393.7 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 1371.6 mm PE

10256268

Fascia di prezzo
168,8119 € - 168,8119 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    1371.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 1346.2 mm PE

10242148

Fascia di prezzo
160,3412 € - 160,3412 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    1346.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1371.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 533.4 mm PE

10241882

Fascia di prezzo
58,5972 € - 58,5972 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    533.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    558.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 812.8 mm PE

10242889

Fascia di prezzo
85,2626 € - 85,2626 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    812.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 787.4 mm PE

10241943

Fascia di prezzo
78,1402 € - 78,1402 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    787.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 685.8 mm PE

10241912

Fascia di prezzo
73,5399 € - 73,5399 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    685.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 939.8 mm PE

10241974

Fascia di prezzo
92,3215 € - 92,3215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    939.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    965.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 381.0 mm PE

10242117

Fascia di prezzo
29,4096 € - 28,8227 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    381.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 558.8 mm PE

10242025

Fascia di prezzo
60,9925 € - 60,9925 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    558.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE