Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le protezioni per gli angoli proteggono gli angoli più acuti e delicati durante il trasporto e lo stoccaggio. Il design garantisce un adattamento sicuro e aderente, facile da installare e da rimuovere semplicemente spingendolo in posizione. Comunemente utilizzati in ambienti industriali, commerciali e residenziali.Utilizzate per coprire angoli appuntiti o delicati proteggendoli dai danni durante il trasporto e lo stoccaggio.Sono semplici da installare e rimuovere a pressione.Comunemente utilizzate in ambienti industriali, commerciali e residenziali. Materiale: LDPE, PP Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1041
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | T | L | Colore | t | Materiale | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4149 € - 1,4446 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bianco
|
|
LDPE
|
4
|
||
| 0,3994 € - 0,9985 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
6
|
||
| 0,2294 € - 0,9177 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1897 € - 0,7577 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bianco
|
|
LDPE
|
4
|
||
| 0,211 € - 0,8469 € | 2525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,2181 € - 0,8724 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,2223 € - 0,8922 € | 223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,122 € - 0,3668 € | 521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,2563 € - 0,769 € | 2875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,371 € - 0,3923 € | 7090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bianco
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 0,2506 € - 1,0084 € | 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,2351 € - 0,9446 € | 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,0939 € - 0,1099 € | 11797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,3555 € - 1,2492 € | 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bianco
|
|
LDPE
|
4
|
||
| 0,2195 € - 0,2563 € | 85550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,096 € - 0,4801 € | 875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1855 € - 0,8398 € | 395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1059 € - 0,5297 € | 1042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,3229 € - 1,1769 € | 22188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bianco
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
1
|
||
| 0,0995 € - 0,4985 € | 714 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare