Menu Ricerca

Coperture per flange SAE

Disponibile

La protezione per flange con perni offre una copertura totale e una protezione del foro per le applicazioni ad alta pressione. Le alette si inseriscono saldamente nei fori dei bulloni della flangia per un accoppiamento sicuro.

Sono realizzati con un materiale economico che presenta una buona resistenza chimica. La gamma offre una protezione adeguata per il codice SAE 61 (da 3000 a 5000 PSI) e per il codice SAE 62 (6000 PSI).

  • Offrono una protezione completa del viso per le applicazioni ad alta pressione.
  • Le linguette si inseriscono saldamente nei fori dei bulloni della flangia per un accoppiamento sicuro.
  • Sono realizzati con un materiale economico che presenta una buona resistenza chimica.
Materiale: LLDPE, PE, LDPE, PP Colore: Rosso, Blu, Giallo Codice Serie: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Impieghi gravosi
47 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore D Materiale Classe pressione nominale Tipo Acquista
1,6995 € - 4,4396 € 16250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
31.8 mm
PE
6000
3
0,9437 € - 2,3155 € 4776 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
19.1 mm
PE
3000
3
1,2353 € - 2,8291 € Richiedi il lead time qui
Blu
25.4 mm
PE
3000
3
1,0929 € - 2,9597 € 140283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
19.1 mm
PE
6000
3
1,7548 € - 4,5847 € Richiedi il lead time qui
Blu
50.8 mm
PE
3000
3
1,6028 € - 3,1338 € 2160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
38.1 mm
PE
3000
3
1,1261 € - 2,2778 € 333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
12.7 mm
PE
3000
3
1,8101 € - 3,5981 € Richiedi il lead time qui
Blu
76.7 mm
PE
3000
3
0,8152 € - 1,6162 € 5799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
152.4 mm
PE
6000
3
2,2522 € - 4,4686 € Richiedi il lead time qui
Blu
76.2 mm
PE
3000
3
1,9068 € - 4,9619 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
63.5 mm
PE
3000
3
1,6995 € - 4,4396 € 1148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
25.4 mm
PE
6000
3
2,3075 € - 5,4262 € Richiedi il lead time qui
Rosso
50.8 mm
PE
6000
3
1,4508 € - 3,8012 € 3650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
31.8 mm
PE
3000
3
1,8377 € - 4,7588 € Richiedi il lead time qui
Rosso
38.1 mm
PE
6000
3
0,2575 € - 0,3316 € 1784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
12.7 mm
LDPE
3000
1
0,3017 € - 0,35 € 2288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
19.1 mm
LDPE
6000
1
0,2685 € - 0,3146 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
19.1 mm
PP
3000
1
0,3797 € - 0,828 € 418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
31.8 mm
LDPE
3000
1
0,3325 € - 0,8555 € 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
31.8 mm
LDPE
6000
1
  • di 3
Copertura con perni per flangia 1 1/4 in Rosso PE

10239957

Fascia di prezzo
4,4396 € - 1,6995 €

Livelli di giacenza
16250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.8 mm
  • Classe pressione nominale
    6000
  • Colore
    Rosso
  • Materiale
    PE
  • Tipo
    3
Copertura con perni per flangia 3/4 in Blu PE

10239872

Fascia di prezzo
2,3155 € - 0,9437 €

Livelli di giacenza
4776 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.1 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    PE
  • Tipo
    3
Protezione flangia 1 in 3000 Blu PE

10239889

Fascia di prezzo
2,8291 € - 1,2353 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    25.4 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    PE
  • Tipo
    3
Copertura con perni per flangia 3/4 in Rosso PE

10239933

Fascia di prezzo
2,9597 € - 1,0929 €

Livelli di giacenza
140283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.1 mm
  • Classe pressione nominale
    6000
  • Colore
    Rosso
  • Materiale
    PE
  • Tipo
    3
Protezione flangia 2 in 3000 Blu PE

10239919

Fascia di prezzo
4,5847 € - 1,7548 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    50.8 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    PE
  • Tipo
    3
Copertura con perni per flangia 1 1/2 in Blu PE

10239902

Fascia di prezzo
3,1338 € - 1,6028 €

Livelli di giacenza
2160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.1 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    PE
  • Tipo
    3
Copertura con perni per flangia 1/2 in Blu PE

10239865

Fascia di prezzo
2,2778 € - 1,1261 €

Livelli di giacenza
333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.7 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    PE
  • Tipo
    3
Copertura con perni per flangia 76.2 mm Blu PE

10287699

Fascia di prezzo
3,5981 € - 1,8101 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    76.7 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    PE
  • Tipo
    3
Copertura con perni per flangia 12.7 mm Rosso PE

10287712

Fascia di prezzo
1,6162 € - 0,8152 €

Livelli di giacenza
5799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    152.4 mm
  • Classe pressione nominale
    6000
  • Colore
    Rosso
  • Materiale
    PE
  • Tipo
    3
Copertura con perni per flangia 101.6 mm Blu PE

10287705

Fascia di prezzo
4,4686 € - 2,2522 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    76.2 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    PE
  • Tipo
    3
Copertura con perni per flangia 2 1/2 in Blu PE

10239926

Fascia di prezzo
4,9619 € - 1,9068 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    63.5 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    PE
  • Tipo
    3
Protezione flangia 1 in 6000 Rosso PE

10239940

Fascia di prezzo
4,4396 € - 1,6995 €

Livelli di giacenza
1148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.4 mm
  • Classe pressione nominale
    6000
  • Colore
    Rosso
  • Materiale
    PE
  • Tipo
    3
Protezione flangia 2 in 6000 Rosso PE

10239971

Fascia di prezzo
5,4262 € - 2,3075 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    50.8 mm
  • Classe pressione nominale
    6000
  • Colore
    Rosso
  • Materiale
    PE
  • Tipo
    3
Copertura con perni per flangia 1 1/4 in Blu PE

10239896

Fascia di prezzo
3,8012 € - 1,4508 €

Livelli di giacenza
3650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.8 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    PE
  • Tipo
    3
Copertura con perni per flangia 1 1/2 in Rosso PE

10239964

Fascia di prezzo
4,7588 € - 1,8377 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    38.1 mm
  • Classe pressione nominale
    6000
  • Colore
    Rosso
  • Materiale
    PE
  • Tipo
    3
12.7 mm 3000 N/A Giallo LDPE

10100417

Fascia di prezzo
0,3316 € - 0,2575 €

Livelli di giacenza
1784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.7 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE
  • Tipo
    1
19.1 mm 6000 N/A Giallo LDPE

10100493

Fascia di prezzo
0,35 € - 0,3017 €

Livelli di giacenza
2288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.1 mm
  • Classe pressione nominale
    6000
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE
  • Tipo
    1
Copertura con perni per flangia 3/4 in Blu PP

10100448

Fascia di prezzo
0,3146 € - 0,2685 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.1 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    PP
  • Tipo
    1
Copertura con perni per flangia 1 1/4 in Giallo LDPE

10100479

Fascia di prezzo
0,828 € - 0,3797 €

Livelli di giacenza
418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.8 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE
  • Tipo
    1
Copertura con perni per flangia 1 1/4 in Giallo LDPE

10100516

Fascia di prezzo
0,8555 € - 0,3325 €

Livelli di giacenza
1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.8 mm
  • Classe pressione nominale
    6000
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE
  • Tipo
    1