Le protezioni per le valvole delle bombole del gas sono state progettate in collaborazione con le principali aziende europee del gas. Coprono le filettature delle valvole delle bombole di gas industriali e GPL durante lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto. Presentano una valvola di sfiato che consente la fuoriuscita sicura del gas in caso di apertura involontaria della valvola.
Materiale: HDPE, LDPE Colore: Giallo Codice Serie: SRF0084, SR1060
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | d | Tipo | Apertura sfiato | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1326 € - 0,2083 € | 35000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Senza apertura di ventilazione
|
||
0,1727 € - 0,2144 € | 15647 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Senza apertura di ventilazione
|
||
0,1575 € - 0,2083 € | 42482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Con deflettore di ventilazione
|
||
0,08 € - 0,08 € | 1171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
A spingere
|
Con deflettore di ventilazione
|
||
0,1671 € - 0,4642 € | 13792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
Senza apertura di ventilazione
|
||
0,4615 € - 0,4863 € | 14031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
A spingere
|
Con deflettore di ventilazione
|
||
0,1906 € - 0,4758 € | 8040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
Senza apertura di ventilazione
|
||
0,192 € - 0,4816 € | 11546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
1.134 in
28.8 mm
|
1
|
Senza apertura di ventilazione
|
||
0,2183 € - 0,2542 € | 2478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Senza apertura di ventilazione
|
||
10073025 | 0,1381 € - 0,1825 € | 3676 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Con deflettore di ventilazione
|
|
0,114 € - 0,1836 € | 214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Senza apertura di ventilazione
|
||
10073599 | 0,2349 € - 0,2473 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
A spingere
|
Senza apertura di ventilazione
|
|
0,4076 € - 1,0823 € | 1675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
A spingere
|
Con deflettore di ventilazione
|
||
0,1506 € - 0,2893 € | 140178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Con deflettore di ventilazione
|
||
0,1312 € - 0,1451 € | 36122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Senza apertura di ventilazione
|
||
0,4338 € - 0,4573 € | 616 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
A spingere
|
Con deflettore di ventilazione
|
||
0,2349 € - 0,2473 € | 1431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
A spingere
|
Con deflettore di ventilazione
|
||
0,1506 € - 0,2028 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Con deflettore di ventilazione
|
||
0,1409 € - 0,1547 € | 1448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
A spingere
|
Senza apertura di ventilazione
|
||
0,4338 € - 1,0881 € | 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
A spingere
|
Con deflettore di ventilazione
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare