Menu Ricerca

Interruttore manuale IP50 IP 50 22.0 mm PA

IP50 Three position quarter-turn button made to fit a 22mm cut out. Indicator returns to initial position after operation.
Codice articolo Essentra :

10212158

Codice articolo precedente:

1339796

92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 39 15,7246 €
40 + 14,785 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

157,25 €

10 x 15,7246 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza 70.0 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) PA
Tipo di disposizione del circuito 2NO
Larghezza 30.0 mm
Tipo ‌ IP65
Intervallo temperatura -15 - 70 °C
Diametro foro 22.0 mm
Materiale involucro Plastica
Codice doganale 8536508090
Standard di IP50

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci