Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I puntali ovali sono destinati ad aggiungere stabilità, a proteggere il pavimento e a conferire un aspetto lucido alle apparecchiature. Coprono i bordi taglienti dei tubi ovali, offrendo resistenza agli urti e all'usura. Sono adattabili, consentendo una facile applicazione.
Materiale: PVC Colore: Nero Codice Serie: SR1522
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | H | l | Materiale (nome esteso) | w | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1837 € - 0,4178 € | 10687 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
0.591 in
15.0 mm