Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I puntali quadrati sono destinati ad aggiungere stabilità, protezione del pavimento e un aspetto lucido alle apparecchiature. Coprono i bordi taglienti dei tubi e le gambe quadrate, garantendo loro resistenza agli urti e all'usura. Sono adattabili, consentendo una facile applicazione.utilizzati per prevenire che acqua, umidità, sporcizia o polvere danneggino le estremità dei tubi.Sono progettati per rifinire, proteggere e soprattutto per coprire i bordi affilati dei tubiPossono essere utilizzati nel settore automobilistico, elettrico e medicale. Materiale: LDPE Colore: Nero Codice Serie: SR1521
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | AxA | h | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2237 € - 0,5323 € | Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5976 € - 1,4782 € | 1126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,1254 € - 0,2974 € | Richiedi il lead time qui |
0.626 in
15.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2535 € - 0,5948 € | 1997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1812 € - 0,4282 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare