Menu Ricerca

Puntali rotondi - Conici

Disponibile

I puntali tondi affusolati proteggono le estremità dei tubi, i fondi delle sedie e altri mobili. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: PVC, Nylon, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Naturale Codice Serie: SR1520, SRF0069

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H d h Tipo Acquista
1,6443 € - 3,6202 € 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
27.0 mm
2
0,1362 € - 0,2234 € 9298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
14.3 mm
1
0,8525 € - 2,4872 € 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.0 mm
27.0 mm
2
1,9068 € - 3,634 € 259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.0 mm
27.5 mm
2
0,952 € - 2,7773 € 6149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.0 mm
25.5 mm
2
1,075 € - 4,1867 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
40.0 mm
2
0,257 € - 0,5651 € 3258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
17.0 mm
2
0,5181 € - 2,0174 € 2556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
26.0 mm
2
0,1046 € - 0,257 € 3620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
10.0 mm
2
0,0603 € - 0,0847 € 9115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.3 mm
11.9 mm
1
0,087 € - 0,1349 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
11.9 mm
1
0,1644 € - 0,2544 € 21284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
20.0 mm
1
0,7807 € - 3,0399 € 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
34.0 mm
2
0,2349 € - 0,3627 € 6577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
23.0 mm
1
0,0272 € - 0,0571 € 6250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
9.0 mm
Conical
0,1603 € - 0,3888 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
26.0 mm
1
0,0677 € - 0,1421 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
17.0 mm
1
0,1387 € - 0,3395 € 2378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
24.0 mm
1
0,1315 € - 0,2762 € 4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
20.0 mm
1
0,5808 € - 0,8806 € 6700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
1
  • di 5
Puntale conico 70.0 mm 38.0 mm PVC Nero

10323694

Fascia di prezzo
3,6202 € - 1,6443 €

Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    70.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 7.9 mm PVC Nero

10087442

Fascia di prezzo
0,2234 € - 0,1362 €

Livelli di giacenza
9298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.9 mm
  • h
    14.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
Puntale conico 42.0 mm 33.0 mm PVC Nero

10323625

Fascia di prezzo
2,4872 € - 0,8525 €

Livelli di giacenza
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    42.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 76.0 mm 38.0 mm PVC Nero

10323700

Fascia di prezzo
3,634 € - 1,9068 €

Livelli di giacenza
259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    76.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 46.0 mm 35.0 mm PVC Nero

10323649

Fascia di prezzo
2,7773 € - 0,952 €

Livelli di giacenza
6149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    46.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 40.0 mm 35.0 mm PVC Nero

10404171

Fascia di prezzo
4,1867 € - 1,075 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    35.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 17.0 mm 12.0 mm PVC Bianco

10403976

Fascia di prezzo
0,5651 € - 0,257 €

Livelli di giacenza
3258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
Puntale conico 26.0 mm 22.0 mm PVC Bianco

10404072

Fascia di prezzo
2,0174 € - 0,5181 €

Livelli di giacenza
2556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
Puntale conico 10.0 mm 5.0 mm PVC Nero

10403914

Fascia di prezzo
0,257 € - 0,1046 €

Livelli di giacenza
3620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 6.3 mm PVC Nero

10104224

Fascia di prezzo
0,0847 € - 0,0603 €

Livelli di giacenza
9115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
Puntale conico 4.8 mm PVC Nero

10104217

Fascia di prezzo
0,1349 € - 0,087 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
Puntale conico 7.9 mm LDPE - PIR Nero

10105238

Fascia di prezzo
0,2544 € - 0,1644 €

Livelli di giacenza
21284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.9 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
Puntale conico 34.0 mm 30.0 mm PVC Nero

10404140

Fascia di prezzo
3,0399 € - 0,7807 €

Livelli di giacenza
51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 12.7 mm LDPE - PIR Nero

10104415

Fascia di prezzo
0,3627 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
6577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.7 mm
  • h
    23.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
Puntale conico 11.0 mm 4.0 mm PVC Nero

10202593

Fascia di prezzo
0,0571 € - 0,0272 €

Livelli di giacenza
6250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Conical
Puntale conico 22.0 mm PVC Nero

10202524

Fascia di prezzo
0,3888 € - 0,1603 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
Puntale conico 12.0 mm PVC Nero

10202586

Fascia di prezzo
0,1421 € - 0,0677 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
Puntale conico 20.0 mm PVC Nero

10202531

Fascia di prezzo
0,3395 € - 0,1387 €

Livelli di giacenza
2378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
Puntale conico 16.0 mm PVC Nero

10203583

Fascia di prezzo
0,2762 € - 0,1315 €

Livelli di giacenza
4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
Puntale conico 32.0 mm PVC Nero

10202609

Fascia di prezzo
0,8806 € - 0,5808 €

Livelli di giacenza
6700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    32.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    3926909790