Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I puntali tondi standard proteggono le estremità dei tubi, delle sedie e altre applicazioni leggere o pesanti. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.
Materiale: LDPE, PVC Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | H | Materiale | d | h | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3924 € - 0,8211 € | 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
2
|
||
0,1796 € - 0,4004 € | 1095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
0,181 € - 0,4816 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
|
LDPE
|
1.059 in
26.9 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1
|
||
0,0498 € - 0,1146 € | 54535 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
0,2018 € - 0,4238 € | 5922 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1
|
||
0,2722 € - 0,3801 € | 6487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1
|
||
0,2031 € - 0,2855 € | 4594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
0,228 € - 0,3191 € | 1285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.866 in
22.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
0,1828 € - 0,384 € | 5705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
1
|
||
0,1115 € - 0,2183 € | 104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
0,2846 € - 0,6978 € | 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
0,1094 € - 0,2155 € | 37602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
0,1094 € - 0,2155 € | 6167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
0,1094 € - 0,2155 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
4
|
||
0,1094 € - 0,2155 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4
|
||
0,4711 € - 1,12 € | 5909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
LDPE
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
1,0211 € - 2,4084 € | 707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
LDPE
|
3 in
76.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
0,1741 € - 0,412 € | 890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
0,0585 € - 0,1291 € | 4462 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
LDPE
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
0,0702 € - 0,1703 € | 2757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare