Menu Ricerca

Puntali rotondi - Standard

Disponibile

I puntali tondi standard proteggono le estremità dei tubi, delle sedie e altre applicazioni leggere o pesanti. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: LDPE, PVC, LDPE - PIR Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
74 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore H Materiale d h Tipo Acquista
0,2445 € - 0,3598 € 441 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
25.0 mm
LDPE
26.0 mm
19.0 mm
1
0,2735 € - 0,5716 € 4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
0,1796 € - 0,4004 € 1095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,3302 € - 0,8008 € 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
LDPE - PIR
31.8 mm
27.0 mm
1
0,126 € - 0,2582 € 1460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,1423 € - 0,1996 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
24.0 mm
LDPE
15.0 mm
20.0 mm
1
0,1276 € - 0,2349 € 8197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
18.0 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
14.5 mm
4
0,1506 € - 0,2749 € 7400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
18.0 mm
LDPE - PIR
13.0 mm
14.5 mm
4
0,2141 € - 0,391 € Richiedi il lead time qui
Nero
24.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
21.0 mm
4
0,0518 € - 0,1242 € 11640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,1828 € - 0,384 € 5705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
LDPE
18.0 mm
0,0615 € - 0,1281 € Richiedi il lead time qui
Bianco
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,2031 € - 0,2855 € 3794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
0,1108 € - 0,2183 € 7392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
10.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
8.0 mm
4
0,1094 € - 0,2155 € 13767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
13.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
10.0 mm
4
0,2846 € - 0,6978 € 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
24.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
20.0 mm
4
0,1699 € - 0,2626 € 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
0,4711 € - 1,12 € 5909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
0,0585 € - 0,1291 € 4462 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,2018 € - 0,4238 € 5922 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
LDPE
20.0 mm
  • di 4
Puntale rotondo 26.0 mm LDPE Nero

10246870

Fascia di prezzo
0,3598 € - 0,2445 €

Livelli di giacenza
441 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
Puntale rotondo per impieghi gravosi 36.0 mm 16.0 mm PVC Nero

10257210

Fascia di prezzo
0,5716 € - 0,2735 €

Livelli di giacenza
4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
Puntale rotondo 28.6 mm LDPE - PIR Bianco

10104583

Fascia di prezzo
0,4004 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
1095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    1
Puntale rotondo 31.8 mm LDPE - PIR Bianco

10084601

Fascia di prezzo
0,8008 € - 0,3302 €

Livelli di giacenza
54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    31.8 mm
  • h
    27.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    1
Puntale rotondo 22.2 mm LDPE - PIR Nero

10070000

Fascia di prezzo
0,2582 € - 0,126 €

Livelli di giacenza
1460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
Puntale rotondo 15.0 mm LDPE Nero

10246832

Fascia di prezzo
0,1996 € - 0,1423 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
Puntale rotondo 12.0 mm LDPE - PIR Nero

10116494

Fascia di prezzo
0,2349 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
8197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    4
Puntale rotondo 13.0 mm LDPE - PIR Nero

10116500

Fascia di prezzo
0,2749 € - 0,1506 €

Livelli di giacenza
7400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    13.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
Puntale rotondo 19.0 mm LDPE - PIR Nero

10116531

Fascia di prezzo
0,391 € - 0,2141 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    19.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
Puntale rotondo 12.7 mm LDPE - PIR Nero

10071144

Fascia di prezzo
0,1242 € - 0,0518 €

Livelli di giacenza
11640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
Puntale rotondo 18.0 mm LDPE Bianco

10257296

Fascia di prezzo
0,384 € - 0,1828 €

Livelli di giacenza
5705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale rotondo 12.7 mm LDPE - PIR Bianco

10104323

Fascia di prezzo
0,1281 € - 0,0615 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    1
Puntale rotondo 24.0 mm LDPE Nero

10246863

Fascia di prezzo
0,2855 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
3794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
Puntale rotondo 3.0 mm LDPE - PIR Nero

10116432

Fascia di prezzo
0,2183 € - 0,1108 €

Livelli di giacenza
7392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    3.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
Puntale rotondo 8.0 mm LDPE - PIR Nero

10116470

Fascia di prezzo
0,2155 € - 0,1094 €

Livelli di giacenza
13767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    8.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
Puntale rotondo 25.0 mm LDPE - PIR Nero

10116555

Fascia di prezzo
0,6978 € - 0,2846 €

Livelli di giacenza
950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
Puntale rotondo per impieghi gravosi 28.0 mm 10.0 mm PVC Nero

10257203

Fascia di prezzo
0,2626 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
Puntale rotondo 44.4 mm LDPE - PIR Nero

10092682

Fascia di prezzo
1,12 € - 0,4711 €

Livelli di giacenza
5909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
Puntale rotondo 15.8 mm LDPE - PIR Nero

10104590

Fascia di prezzo
0,1291 € - 0,0585 €

Livelli di giacenza
4462 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
Puntale rotondo 20.0 mm LDPE Bianco

10307861

Fascia di prezzo
0,4238 € - 0,2018 €

Livelli di giacenza
5922 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3926909790