Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I puntali tondi standard proteggono le estremità dei tubi, delle sedie e altre applicazioni leggere o pesanti. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: LDPE, PVC, LDPE - PIR Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | H | Materiale | d | h | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0511 € - 0,1174 € | 63990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,2068 € - 0,4344 € | 5891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 0,0715 € - 0,1638 € | 12395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
|
LDPE - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 0,2804 € - 0,5859 € | 4113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
1.417 in
36.0 mm
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
| 0,1252 € - 0,3212 € | 4880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 0,0531 € - 0,1273 € | 11640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 0,1287 € - 0,1287 € | Richiedi il lead time qui |
Bianco
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,3654 € - 0,3777 € | 615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 0,1135 € - 0,2237 € | 1292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
| 0,1557 € - 0,2846 € | 17700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 0,1874 € - 0,3936 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,1361 € - 0,1915 € | 36398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,2322 € - 0,2807 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 0,2067 € - 0,3747 € | 12200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
1.22 in
31.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 0,279 € - 0,3896 € | 10549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
||
| 0,1543 € - 0,2818 € | 7400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 0,3385 € - 0,8208 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
|
LDPE - PIR
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 0,1121 € - 0,2209 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,2917 € - 0,7152 € | 626 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 0,1308 € - 0,2407 € | 6900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare