Menu Ricerca

Puntali rotondi - Standard

Disponibile

I puntali tondi standard proteggono le estremità dei tubi, delle sedie e altre applicazioni leggere o pesanti. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: LDPE, PVC, LDPE - PIR Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
74 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore H Materiale d h Tipo Acquista
0,2376 € - 0,7102 € 1266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
2
0,2887 € - 0,8691 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
2
0,4877 € - 0,9548 € 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
25.7 mm
LDPE
30.0 mm
3
0,286 € - 0,6287 € 329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
23.0 mm
LDPE
25.0 mm
3
0,3026 € - 0,9078 € 904 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
2
0,2597 € - 0,5692 € 741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
21.8 mm
LDPE
20.0 mm
3
0,1948 € - 0,4739 € 902 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
20.9 mm
LDPE
18.0 mm
3
0,2017 € - 0,5941 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
21.8 mm
LDPE
20.0 mm
3
0,3399 € - 0,7503 € Richiedi il lead time qui
Bianco
23.0 mm
LDPE
25.0 mm
3
0,3413 € - 0,7544 € 989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
25.4 mm
LDPE
28.0 mm
3
0,2846 € - 0,8539 € 1974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
2
0,0368 € - 0,0368 € 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
20.9 mm
LDPE
18.0 mm
3
0,3578 € - 1,0722 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
2
0,3454 € - 0,8484 € 1943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
25.7 mm
LDPE
30.0 mm
3
  • di 4
Puntale rotondo per impieghi gravosi 10.0 mm PVC Nero

10404294

Fascia di prezzo
0,7102 € - 0,2376 €

Livelli di giacenza
1266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
Puntale rotondo per impieghi gravosi 16.0 mm PVC Nero

10404317

Fascia di prezzo
0,8691 € - 0,2887 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
Puntale rotondo 30.0 mm LDPE Bianco

10403037

Fascia di prezzo
0,9548 € - 0,4877 €

Livelli di giacenza
950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    3
Puntale rotondo 25.0 mm LDPE Nero

10403006

Fascia di prezzo
0,6287 € - 0,286 €

Livelli di giacenza
329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    3
Puntale rotondo per impieghi gravosi 18.0 mm PVC Nero

10404324

Fascia di prezzo
0,9078 € - 0,3026 €

Livelli di giacenza
904 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
Puntale rotondo 20.0 mm LDPE Bianco

10402979

Fascia di prezzo
0,5692 € - 0,2597 €

Livelli di giacenza
741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    3
Puntale rotondo 18.0 mm LDPE Nero

10402962

Fascia di prezzo
0,4739 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
902 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    3
Puntale rotondo 20.0 mm LDPE Nero

10402986

Fascia di prezzo
0,5941 € - 0,2017 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    3
Puntale rotondo 25.0 mm LDPE Bianco

10402993

Fascia di prezzo
0,7503 € - 0,3399 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    3
Puntale rotondo 28.0 mm LDPE Nero

10403020

Fascia di prezzo
0,7544 € - 0,3413 €

Livelli di giacenza
989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    3
Puntale rotondo per impieghi gravosi 12.0 mm PVC Nero

10404300

Fascia di prezzo
0,8539 € - 0,2846 €

Livelli di giacenza
1974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
Puntale rotondo 18.0 mm LDPE Bianco

10402955

Fascia di prezzo
0,0368 € - 0,0368 €

Livelli di giacenza
1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    3
Puntale rotondo per impieghi gravosi 20.0 mm PVC Nero

10404331

Fascia di prezzo
1,0722 € - 0,3578 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
Puntale rotondo 30.0 mm LDPE Nero

10403044

Fascia di prezzo
0,8484 € - 0,3454 €

Livelli di giacenza
1943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    3