I raccordi per pistoni a gas servono per fissarli in posizione. Sono disponibili in tre diverse versioni.
Codice Serie: SR6481
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Materiale | Lunghezza dal foro di montaggio all'estremità | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
7
|
|||
| 6,3026 € - 10,4524 € | 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Acciaio
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| Richiedi il lead time qui |
|
M6 x 1.0
|
Acciaio
|
1.496 in
38.0 mm
|
Clip di chiusura C1 Clevis
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
|
M5 x 0.8
|
Acciaio
|
0.776 in
19.7 mm
|
Clip di chiusura C1 Clevis
|
|||
| 4,2206 € - 7,5348 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Acciaio inossidabile
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 2,4219 € - 3,994 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Lega di zinco
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
||
| 7,1382 € - 11,8121 € | 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Acciaio
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
| 2,1952 € - 3,6116 € | 7128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Nylon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 12,6194 € - 22,5478 € | Richiedi il lead time qui |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Acciaio inossidabile
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
| 13,4975 € - 18,6246 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Acciaio
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
||
| 10336465 | 7,1665 € - 12,7893 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Acciaio inossidabile
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
|
| 5,3678 € - 8,9086 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Acciaio
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
| 13,3559 € - 18,4405 € | 69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Acciaio
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
||
| 3,7249 € - 6,1893 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Acciaio
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 3,5549 € - 5,906 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Lega di zinco
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
||
| Richiedi il lead time qui |
|
M8 x 1.25
|
Acciaio
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clip di chiusura C1 Clevis
|
|||
| 4,4047 € - 7,2798 € | 390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Acciaio
|
0.866 in
22.0 mm
|
3
|
||
| 9,4342 € - 9,4342 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Acciaio
|
1.457 in
37.0 mm
|
4
|
||
| 1,9262 € - 3,1867 € | 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 1,3724 € - 2,2661 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare