I rallentatori a rotazione controllano la velocità e l'accelerazione di un corpo in movimento. Semplici da installare possono essere utilizzati anche come parti di sistemi più complessi. Disponibili in diverse varianti per soddisfare i requisiti dei vostri progetti.
Codice Serie: SR6271
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo di ingranaggio | Colore | Materiale | Distanza tra fori di fissaggio | Coppia | Altezza vite di pressione | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0485 € - 2,7225 € | Richiedi il lead time qui |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PA
|
|
1.50 N
1.50 N
|
|
||
798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Riduttore cilindrico
|
Naturale
|
POM
|
|
3.4 N
3.4 N
|
|
|||
2,0485 € - 2,7225 € | Richiedi il lead time qui |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PA
|
|
0.95 N
0.95 N
|
|
||
10403549 | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Riduttore cilindrico
|
Naturale
|
POM
|
|
8.0 N
8.0 N
|
|
||
2,1417 € - 5,6293 € | 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Riduttore cilindrico
|
Naturale
|
POM
|
|
3.4 N
3.4 N
|
|
||
Richiedi il lead time qui |
Riduttore cilindrico
|
Naturale
|
POM
|
|
9.0 N
9.0 N
|
|
|||
10403778 | 26,0502 € - 29,9578 € | 394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Riduttore cilindrico
|
Naturale
|
PC
|
|
90.0 N
90.0 N
|
|
|
2,0485 € - 2,7225 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PA
|
|
0.25 N
0.25 N
|
|
||
Richiedi il lead time qui |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PA
|
|
0.25 N
0.25 N
|
|
|||
Richiedi il lead time qui |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PA
|
|
0.45 N
0.45 N
|
|
|||
2,0485 € - 2,7225 € | Richiedi il lead time qui |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PA
|
|
0.95 N
0.95 N
|
|
||
2,0485 € - 2,7225 € | Richiedi il lead time qui |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PA
|
|
1.20 N
1.20 N
|
|
||
26,0502 € - 29,9578 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Riduttore cilindrico
|
Naturale
|
PC
|
|
90.0 N
90.0 N
|
|
||
2,1417 € - 5,6293 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PA
|
|
1.50 N
1.50 N
|
|
||
Richiedi il lead time qui |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PA
|
|
1.50 N
1.50 N
|
|
|||
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PA
|
|
0.60 N
0.60 N
|
|
|||
2,0485 € - 2,7225 € | Richiedi il lead time qui |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PA
|
|
0.60 N
0.60 N
|
|
||
Richiedi il lead time qui |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PA
|
|
1.20 N
1.20 N
|
|
|||
2,1417 € - 5,6293 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PA
|
|
0.12 N
0.12 N
|
|
||
2,0485 € - 2,7225 € | Richiedi il lead time qui |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PA
|
|
1.20 N
1.20 N
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare