Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Lunghezza filetto | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,6229 € - 10,7474 € | Richiedi il lead time qui |
3.819 in
97.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 10,9279 € - 13,6911 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.213 in
107.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 10158944 | 9,9837 € - 12,4831 € | Richiedi il lead time qui |
4.409 in
112.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
| 7,9147 € - 9,8864 € | Richiedi il lead time qui |
3.622 in
92.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,2205 € - 9,0533 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.425 in
87.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,3873 € - 7,9425 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.52 in
64.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,6229 € - 10,7473 € | 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.016 in
102.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 9,9837 € - 12,4831 € | Richiedi il lead time qui |
4.409 in
112.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 10,9279 € - 13,6911 € | Richiedi il lead time qui |
4.213 in
107.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 7,2205 € - 9,0533 € | Richiedi il lead time qui |
3.425 in
87.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,6229 € - 10,7474 € | Richiedi il lead time qui |
3.819 in
97.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 9,6921 € - 13,3751 € | Richiedi il lead time qui |
4.016 in
102.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 7,9147 € - 9,8865 € | 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.622 in
92.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,8178 € - 8,5118 € | Richiedi il lead time qui |
3.031 in
77.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 6,3873 € - 7,9425 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.638 in
67.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,8178 € - 8,5118 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.031 in
77.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 7,637 € - 9,5671 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.228 in
82.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare