Menu Ricerca

Riduttore M50 x 1.5 M20 x 1.5 55.0 mm PA Nero

Questo riduttore in poliammide nera (RAL 9005) offre un diverso grado di protezione in base alla combinazione con altri componenti. Riduce filettature o fori a dimensioni inferiori. Ha un intervallo di temperatura di esercizio compreso tra -40°C e +100°C
Codice articolo Essentra :

10208533

Codice articolo precedente:

1335903

46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 49 5,9634 €
50 - 99 5,1053 €
100 + 4,4761 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

149,09 €

25 x 5,9634 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Dimensioni filettatura M50 x M20
Codice doganale 3917400099
Dimensioni filetto interno M20 x 1.5
Dimensione filettatura esterna M50 x 1.5
Materiale (nome esteso) Poliammide PA6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci