Menu Ricerca

Riduttore M25 x 1.5 M16 x 1.5 29.0 mm PA Grigio scuro

Questo riduttore in poliammide grigio scura (RAL 7035) offre un diverso grado di protezione in base alla combinazione con altri componenti. Riduce filettature o fori a dimensioni inferiori. Ha un intervallo di temperatura di esercizio compreso tra -40°C e +100°C
Codice articolo Essentra :

10208649

Codice articolo precedente:

1335915

4351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,9109 €
500 + 0,7979 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

91,09 €

100 x 0,9109 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio scuro
Dimensioni filettatura M25 x M16
Codice doganale 3917400099
Dimensioni filetto interno M16 x 1.5
Dimensione filettatura esterna M25 x 1.5
Materiale (nome esteso) Poliammide PA6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci