Menu Ricerca

Riduttore M40 x 1.5 M32 x 1.5 46.0 mm PA Grigio scuro

Questo riduttore in poliammide grigio scura (RAL 7035) offre un diverso grado di protezione in base alla combinazione con altri componenti. Riduce filettature o fori a dimensioni inferiori. Ha un intervallo di temperatura di esercizio compreso tra -40°C e +100°C
Codice articolo Essentra :

10208731

Codice articolo precedente:

1335924

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 7,3277 €
50 - 99 3,4893 €
100 + 3,046 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

36,64 €

5 x 7,3277 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio scuro
Dimensioni filettatura M40 x M32
Codice doganale 3917400099
Dimensioni filetto interno M32 x 1.5
Dimensione filettatura esterna M40 x 1.5
Materiale (nome esteso) Poliammide PA6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci