I morsetti con guarnizione ad anello sono disponibili con e senza profilo. Garantiscono la rilevazione e contenimento delle contaminazioni, contribuendo a ridurre le perdite di prodotto e aumentare la produttività. Hanno forti proprietà meccaniche e di tenuta Dotati di un sigillo blu per una facile identificazione.
Materiale: VMQ, FKM, EPDM Colore: Nero, Blu Codice Serie: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | ID | Tipo di anello | Colore | Materiale | OD | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,9211 € - 28,3278 € | Richiedi il lead time qui |
1.409 in
35.8 mm
|
Senza labbro
|
Blu
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
19,6503 € - 32,8968 € | Richiedi il lead time qui |
2.382 in
60.5 mm
|
Senza labbro
|
Blu
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
16,8605 € - 28,2263 € | Richiedi il lead time qui |
1.898 in
48.2 mm
|
Senza labbro
|
Blu
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
20,6814 € - 34,6229 € | Richiedi il lead time qui |
2.382 in
60.5 mm
|
Con labbro
|
Blu
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
14,5558 € - 24,368 € | Richiedi il lead time qui |
2.382 in
60.5 mm
|
Senza labbro
|
Nero
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
8,4909 € - 8,4909 € | Richiedi il lead time qui |
0.898 in
22.8 mm
|
Con labbro
|
Blu
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
15,0713 € - 25,231 € | Richiedi il lead time qui |
1.898 in
48.2 mm
|
Con labbro
|
Blu
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
21,8944 € - 36,6535 € | Richiedi il lead time qui |
2.882 in
73.2 mm
|
Senza labbro
|
Nero
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
11,3717 € - 19,0375 € | Richiedi il lead time qui |
1.409 in
35.8 mm
|
Con labbro
|
Blu
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
17,7702 € - 29,7493 € | Richiedi il lead time qui |
1.898 in
48.2 mm
|
Con labbro
|
Blu
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
23,0164 € - 38,5319 € | Richiedi il lead time qui |
2.882 in
73.2 mm
|
Con labbro
|
Nero
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
22,0763 € - 36,9581 € | Richiedi il lead time qui |
2.882 in
73.2 mm
|
Senza labbro
|
Blu
|
EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
14,8287 € - 24,8249 € | Richiedi il lead time qui |
1.898 in
48.2 mm
|
Con labbro
|
Nero
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
14,7377 € - 24,6726 € | Richiedi il lead time qui |
2.382 in
60.5 mm
|
Senza labbro
|
Blu
|
EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
21,5911 € - 36,1459 € | Richiedi il lead time qui |
2.882 in
73.2 mm
|
Senza labbro
|
Blu
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
24,4113 € - 40,8672 € | Richiedi il lead time qui |
3.85 in
97.8 mm
|
Senza labbro
|
Nero
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
15,0107 € - 15,0107 € | Richiedi il lead time qui |
1.398 in
35.5 mm
|
Senza labbro
|
Blu
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
14,3435 € - 24,0126 € | Richiedi il lead time qui |
1.898 in
48.2 mm
|
Senza labbro
|
Blu
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
12,615 € - 21,1189 € | Richiedi il lead time qui |
0.898 in
22.8 mm
|
Senza labbro
|
Blu
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
14,1009 € - 23,6065 € | Richiedi il lead time qui |
1.898 in
48.2 mm
|
Senza labbro
|
Nero
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare