Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Clip a pressione bipezzo con un componente maschio e un componente femmina per tenere insieme pannelli piatti. I due rivetti sono dotati di dentini che si incastrano per garantire un fissaggio rapido e semplice e un aspetto uniforme su entrambi i lati. Realizzati in nylon 6/6, questi elementi di fissaggio sono caratterizzati da un basso profilo su entrambi i lati.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Colore | Forma testa rivetto | Altezza testa | Spessore pannello | Diametro testa | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1335 € - 0,1557 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Bianco
|
A cupola ribassata
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,1234 € - 0,1444 € | Richiedi il lead time qui |
|
Bianco
|
A cupola ribassata
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,1304 € - 0,1529 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
A cupola ribassata
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,1614 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
A cupola ribassata
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,1223 € - 0,143 € | 25923 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
A cupola ribassata
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,1557 € - 0,1642 € | 7286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Bianco
|
A cupola ribassata
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,1742 € - 0,1841 € | Richiedi il lead time qui |
|
Bianco
|
A cupola ribassata
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,1798 € | 1773808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
A cupola ribassata
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
Naturale
|
A cupola ribassata
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| 0,1543 € - 0,2322 € | 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Bianco
|
Rotondo
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1642 € - 0,2464 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
A cupola ribassata
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1458 € - 0,2181 € | 831 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
A cupola ribassata
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1458 € - 0,2181 € | 3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Bianco
|
Rotondo
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1368 € - 0,2053 € | 20004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
A cupola ribassata
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1543 € - 0,2322 € | 957 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
A cupola ribassata
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1642 € - 0,2464 € | 13983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Bianco
|
Rotondo
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
|
Naturale
|
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
A cupola ribassata
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
A cupola ribassata
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| 0,1368 € - 0,2053 € | 8177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Bianco
|
Rotondo
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare