10224465
27XT1250250
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,041 € |
| 5000 - 19999 | 0,0369 € |
| 20000 + | 0,0332 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza attacco | 0.322 in |
|---|---|
| Lunghezza attacco | 8.2 mm |
| Diametro testa | 8.7 mm |
| Diametro testa | 0.344 in |
| Altezza testa | 0.062 in |
| Altezza testa | 1.6 mm |
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.126 in |
| Intervallo diametro foro compatibile | 3.2 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 1.6 - 6.4 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.063 - 0.252 in |
| Colore | Nero |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Tipo di rivetto | Rivetto ad albero |
| Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
| Tipo impronta | Impronta senza intaglio |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare