Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10022702
RBF-4-11.1-8
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1547 € |
| 5000 - 9999 | 0,1437 € |
| 10000 - 19999 | 0,1362 € |
| 20000 + | 0,1286 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza attacco | 0.437 in |
|---|---|
| Lunghezza attacco | 11.1 mm |
| Diametro testa | 0.315 in |
| Diametro testa | 8 mm |
| Altezza testa | 0.039 in |
| Altezza testa | 1 mm |
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.157 - 0.157 in |
| Intervallo diametro foro compatibile | 4.0 - 4 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.083 - 0.283 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 2.1 - 7.2 mm |
| Colore | Nero |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Tipo di rivetto | Ad albero |
| Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
| Tipo impronta | Impronta senza intaglio |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Stile inserimento rivetto | A pressione |